Publier vos produits
Halifax
Halifax
Halifax
Halifax

    Halifax

    Traduit par Google,
    • Conception de bon goût
    • Rembourrage épais
    • Empilable

    Chaise de réunion empilable au design élégant avec une assise rembourrée épaisse et un dossier en résille pour un confort élevé. La chaise a des accoudoirs pour fournir un soutien lorsque vous êtes assis pendant de longues périodes. Le rembourrage est durable et peut résister à l'usure quotidienne.

    Spécification
    • Seat height:480 mm

      Seat depth:470 mm

      Seat width:470 mm

      Colour:Black

      Stand colour:Black

      Seat material:Fabric

      Backrest material:Mesh

      Load capacity:150 kg

      Weight:4,9 kg

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Halifax-Conference-Chair
    • Famille de produitsLunch and conference
    • Groupe de produitsChairs
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-08-09
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)480
    • Largeur (mm)470
    • Profondeur (mm)470
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Poids net (Kg)4.9
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes
    • Classification IFCMobilier
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_12
    • Description de l'Uniclass 2015Chairs, seats and benches