Publier vos produits
Linus
Linus
Linus
Linus
Linus
Linus
Linus

    Linus

    Traduit par Google,
    • Pendable
    • Empilable
    • Disponible en différentes couleurs

    Chaise de cantine durable qui peut être suspendue à une table à l'aide du dossier. Jusqu'à quatre chaises peuvent être empilées pour faciliter le rangement et le nettoyage.

    Spécification
    • Seat height:450 mm

      Seat depth:400 mm

      Seat width:400 mm

      Seat material:Laminate

      Stand material:Wood

      Stackable:Yes

      Weight:4,5 kg

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Linus-Canteen-Chair
    • Famille de produitsLunch and conference
    • Groupe de produitsChairs
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-08-09
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)450
    • Largeur (mm)400
    • Profondeur (mm)400
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Poids net (Kg)4.5
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes
    • Classification IFCMobilier
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_12
    • Description de l'Uniclass 2015Chairs, seats and benches
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
    Produits similaires

    4.5 sur 5 étoiles 4.5 (13)
    1.7 sur 5 étoiles 1.7 (19)
    4.5 sur 5 étoiles 4.5 (57)
    3.2 sur 5 étoiles 3.2 (6)