Publier vos produits
Wooden screen wall LUGN
Wooden screen wall LUGN

    Wooden screen wall LUGN

    Traduit par Google,
    • Insonorisant
    • Pour le dépistage
    • Fabriqué en MDF

    Écran de sol aux propriétés d'insonorisation. Peut être utilisé verticalement ou horizontalement. Un piètement ou un ensemble de roulettes doit être ajouté à l'écran.

    Spécification
    • Height:1000mm

      Width:1400mm

      Material:Laminate

      Weight:14kg

      Warranty:7 years

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Wooden-screen-wall-LUGN
    • Famille de produitsDesk
    • Groupe de produitsAcoustics
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-10-08
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1000
    • Largeur (mm)1400
    • Profondeur (mm)73
    En rapport
    • Matériel principalMDF
    • Matériel secondaireBouleau
    • Poids net (Kg)14
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Isolations acoustiques
    • Classification IFCMobilier
    • Code Uniclass 2015Ac_15_55_04
    • Description de l'Uniclass 2015Acoustics and noise transfer surveying