Publier vos produits
Outdoor Linear Wall Wash Light
Outdoor Linear Wall Wash Light
Outdoor Linear Wall Wash Light
Outdoor Linear Wall Wash Light
Outdoor Linear Wall Wash Light
Outdoor Linear Wall Wash Light
Outdoor Linear Wall Wash Light
Outdoor Linear Wall Wash Light

    Outdoor Linear Wall Wash Light

    Traduit par Google,
    Le projecteur mural linéaire extérieur 11245 d'Alcon Lighting offre un éclairage précis et écoénergétique pour la mise en valeur architecturale des murs, l'éclairage indirect et l'éclairage périmétrique en extérieur. Disponible en longueurs de 30, 60, 90 et 120 cm, son boîtier en aluminium IP66 avec lentille en verre trempé résiste aux conditions extérieures difficiles des projets commerciaux, hôteliers et résidentiels. Les concepteurs peuvent choisir entre les finitions blanche, noire ou gris titane, avec différentes orientations de faisceau : étroite, moyenne, large et elliptique. Le modèle standard propose cinq températures de couleur statiques sélectionnables sur site, de 2 700 K à 5 000 K, avec une gradation 0-10 V. Le modèle RGBW offre quant à lui des options de changement de couleur dynamique ou de blanc statique à 3 000 K, 4 000 K ou 6 500 K, contrôlables via DMX ou Wi-Fi. Des accessoires tels que des grilles anti-éblouissement symétriques, des câbles de liaison de différentes longueurs et des connexions câblées offrent une plus grande flexibilité de conception.
    Spécification
    • Construction: Extruded aluminum

      Max run: Linkable up to 60 ft.

      Finish: Black, white, titanium grey

      Mounting: Standard tilting, extended tilting, fixed

      Color temperature (CCT): 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K

      Optics: 15º, 20º, 35º, 50º, 10º x 40º

      CRI: 90+

      Voltage: 120-277V

      Driver: 0-10V

      Operating frequency: 50/60 Hz

      Power consumption: 9 W/ft.

      Lumens: 100 lm/W

      Optional accessories: 1'/3'/6' link cable, 6'/10' hardwire cable, symmetric anti-glare louver

      Operating temperature: -40°F to 122°F

      Life: 50,000 Hours

      Listing: ETL Listed, IP66 Outdoor/ Wet Location

      Warranty: 5 years carefree for parts & components (labor not included).

    Spécifications techniques
    • Réference unique.11245-linear-wall-wash-light
    • Famille de produitsOutdoor Lighting
    • Groupe de produitsFacade Lighting
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-11-21
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Luminaires linéaires