Publier vos produits
Outdoor Underwater Flexible Linear LED Strip Light
Outdoor Underwater Flexible Linear LED Strip Light
Outdoor Underwater Flexible Linear LED Strip Light
Outdoor Underwater Flexible Linear LED Strip Light
Outdoor Underwater Flexible Linear LED Strip Light
Outdoor Underwater Flexible Linear LED Strip Light
Outdoor Underwater Flexible Linear LED Strip Light
Outdoor Underwater Flexible Linear LED Strip Light

    Outdoor Underwater Flexible Linear LED Strip Light

    Traduit par Google,
    Le ruban LED linéaire flexible submersible 11251 d'Alcon Lighting offre un flux lumineux élevé et une efficacité énergétique optimale pour l'éclairage de piscines, de fontaines, de périmètres et autres applications architecturales. Son boîtier en silicone IP68 épouse facilement les contours verticaux et horizontaux, ce qui le rend idéal pour des mises en valeur discrètes et le remplacement des néons en intérieur comme en extérieur. Disponible en longueurs continues jusqu'à 9,75 mètres (32 pieds), ce ruban LED propose des points de coupure personnalisables : tous les 5,6 cm (2,19 pouces) pour le blanc statique ou les couleurs statiques (2 400 K à 5 000 K, rouge, vert, bleu, ambre, rose, jaune) et tous les 8,3 cm (3,28 pouces) pour les modèles RGBW. Le modèle standard offre un flux lumineux de 323 lumens par 30 cm (323 lumens par pied) pour une consommation de 4,6 watts, tandis que les options RGBW offrent 190 lumens par 30 cm (190 lumens par pied) avec changement de couleur dynamique et blanc statique à 2 700 K ou 4 000 K. Il est contrôlable par télécommande RF, par panneau DMX, par Wi-Fi ou via une application mobile Bluetooth. Chaque bande lumineuse, protégée contre les UV, est entièrement encapsulée et scellée en usine avec des connecteurs sécurisés. Elle comprend un câble d'alimentation de 3 mètres (10 pieds) et des longueurs et accessoires de montage optionnels sont disponibles pour des installations sur mesure.
    Spécification
    • Construction: Silicone

      Max run: Continuous run length up to 32 ft.

      Voltage: 120-277V (11251), 24V DC Constant Voltage (11251-RGBW)

      External dimming driver: 0-10V, MLV, ELV, and TRIAC (11251, IP65-rated), through RGB controller (11251-RGBW)

      Power consumption: 4.6 W/ft (11251), 4.5 W/ft (11251-RGBW)

      Lumens: 323 lm/ft (11251), 190 lm/ft (11251-RGBW)

      Color temperature (CCT): 2400K, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, Red, Green, Blue, Amber, Pink, Yellow, RGB+W (2700K), RGB+W (4000K)

      RGBW controls: Mobile+WiFi, RF remote, DMX wall control, DMX wall control+WiFi

      CRI: 88+

      Operating temperature: -4ºF to 113ºF

      Humidity: 0-95% non-condensing

      Life: 50,000 Hours

      Listing: cULus / UL-676 pool submersible (IP68 model)

      Warranty: 5 years carefree for parts & components (labor not included).

    Spécifications techniques
    • Réference unique.11251-flexible-strip-light
    • Famille de produitsOutdoor Lighting
    • Groupe de produitsHardscape Lighting
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-11-21
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Flexible