Publier vos produits
Steam-Rated Flexible LED Cove Strip Light
Steam-Rated Flexible LED Cove Strip Light
Steam-Rated Flexible LED Cove Strip Light
Steam-Rated Flexible LED Cove Strip Light
Steam-Rated Flexible LED Cove Strip Light
Steam-Rated Flexible LED Cove Strip Light

    Steam-Rated Flexible LED Cove Strip Light

    Traduit par Google,
    Le ruban LED flexible Alcon Lighting 12102-SS, résistant à la vapeur, est conçu pour les environnements humides et chauds tels que les saunas, les hammams et les spas. Ce ruban LED flexible, certifié IP67, est doté d'un boîtier en aluminium moulé sous pression et d'une lentille optique acrylique haute performance pour une durabilité et une dissipation thermique optimales. Ce ruban LED 24 V offre un flux lumineux de 150 lumens par pied (environ 100 cm) pour une consommation de 3 watts et un IRC supérieur à 88, sur une longueur maximale de 9,75 mètres. Sa conception flexible lui permet d'épouser les courbes les plus serrées sans se déformer, offrant ainsi une grande polyvalence pour l'éclairage indirect et la mise en valeur des détails architecturaux. Un driver déporté 4 en 1 compatible TRIAC, ELV, MLV et 0-10 V assure une compatibilité de contrôle optimale, faisant de ce ruban d'éclairage la solution idéale pour les applications de bien-être et d'hôtellerie.
    Spécification
    • Construction: Housing and electrical compartments made from die-cast aluminum

      Mounting channels: 2" aluminum, 39" aluminum, 39" plastic, 39" recessed profile, 39" flexible profile (white or black)

      Max run length: 32 ft.

      Lens: High-performance acrylic optic securely attached to internal heat sink for maximum thermal dissipation

      Voltage: 24V LED Fixture, 100-277V LED Driver

      Remote driver: Dimmable 4-in-1 Triac, ELV, MLV and 0-10V

      Wattage: 3 W/ft

      Lumens: 150 lm/ft

      Color temperature (CCT): 2400K, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, Red, Green, Blue, Amber, Pink, Yellow

      CRI: 88+

      Life: 50,000 hours

      Operating temperature: -4ºF to 194ºF (-20ºC to 90ºC)

      Listings: cULus listed, DLC listed, Suitable for wet location, IP67 Rated

      Warranty: 5 years carefree parts & components (labor not included)

    Spécifications techniques
    • Réference unique.12102-ss-strip-cove-sauna-light
    • Famille de produitsIndoor Lighting
    • Groupe de produitsCove Lighting
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-11-21
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Flexible