Publier vos produits
Slim Indoor/Outdoor Flexible Linear LED Light Strip
Slim Indoor/Outdoor Flexible Linear LED Light Strip
Slim Indoor/Outdoor Flexible Linear LED Light Strip
Slim Indoor/Outdoor Flexible Linear LED Light Strip
Slim Indoor/Outdoor Flexible Linear LED Light Strip
Slim Indoor/Outdoor Flexible Linear LED Light Strip
Slim Indoor/Outdoor Flexible Linear LED Light Strip
Slim Indoor/Outdoor Flexible Linear LED Light Strip

    Slim Indoor/Outdoor Flexible Linear LED Light Strip

    Traduit par Google,
    Le ruban LED linéaire flexible et extra-plat 14145 d'Alcon Lighting offre un éclairage puissant pour les applications commerciales, hôtelières, de vente au détail et résidentielles. Ce ruban, certifié IP65, fournit jusqu'à 140 lumens par pied (environ 130 cm) en couleurs statiques 2700K, 3000K, 4000K ou bleues, et se courbe facilement le long des surfaces horizontales pour des longueurs continues jusqu'à 9,75 m. Doté d'un boîtier en silicone et de connecteurs scellés en usine, il garantit une grande durabilité en intérieur comme en extérieur. Compatible avec les variateurs MLV, ELV, 0-10V et TRIAC, ce ruban LED offre un contrôle précis et polyvalent pour l'éclairage d'accentuation architecturale.
    Spécification
    • Construction: Silicone

      Max run: Continuous run length up to 32 ft.

      Cuttable: Every 3.94”

      Mounting channels: 2" aluminum, 39" aluminum, 39" flexible aluminum, 39" plastic, 39" flexible profile (white or black)

      Voltage: 24V DC Constant Voltage

      External dimming driver: 0-10V, MLV, ELV, and TRIAC

      Power consumption: 4.4 W/ft

      Lumens: 140 lm/ft

      Beam angle: 160°

      Color temperature (CCT): 2700K, 3000K, 4000K, Blue

      CRI: 88+

      Operating temperature: -40ºF (-40°C) to 131ºF (55°C)

      Humidity: 0-95% non-condensing

      Life: 50,000 Hours

      Listing: UL Listed, IP65

      Warranty: 5 years carefree for parts & components (labor not included)

    Spécifications techniques
    • Réference unique.14145-flexible-strip-light
    • Famille de produitsIndoor-Outdoor Lighting
    • Groupe de produitsPerimeter Lighting
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-11-21
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Flexible