Publier vos produits
Trimless Recessed Perimeter Wall Wash LED Light
Trimless Recessed Perimeter Wall Wash LED Light
Trimless Recessed Perimeter Wall Wash LED Light
Trimless Recessed Perimeter Wall Wash LED Light
Trimless Recessed Perimeter Wall Wash LED Light
Trimless Recessed Perimeter Wall Wash LED Light
Trimless Recessed Perimeter Wall Wash LED Light

    Trimless Recessed Perimeter Wall Wash LED Light

    Traduit par Google,
    Le luminaire LED encastré sans cadre 12100-10-PR d'Alcon Lighting offre un éclairage précis pour les espaces intérieurs commerciaux et résidentiels. Conçu pour l'éclairage périmétrique, la mise en valeur des couloirs et l'éclairage mural, ce système linéaire est doté d'une lentille en acrylique dépoli anti-éblouissement de 2,5 cm de large pour une illumination uniforme. Les longueurs standard sont de 60, 120, 180 et 240 cm, avec des découpes sur mesure et des profils à coupe d'onglet pour une flexibilité de conception optimale. Les longueurs supérieures à 240 cm sont livrées en modules plus petits avec des connecteurs invisibles. Le modèle standard offre une lumière blanche constante, tandis que la configuration RGBW propose un éclairage dynamique à changement de couleur avec des options de blanc statique pour la mise en valeur architecturale. Fonctionnant sous 24 V, les deux modèles permettent des installations continues avec une adaptabilité sur site, faisant de ce système de haute qualité une solution polyvalente pour l'éclairage LED des galeries, des couloirs et des intérieurs modernes.
    Spécification
    • Construction: Durable military-grade aluminum; can be installed in any drywall thickness

      Design: Fixture profile can be miter cut in the field to achieve desired shape

      Shape: Single run, continuous run, rectangle, square

      LED driver: Remote transformer is provided; home run required at every 16'

      Finish: Matte white

      Lens: Glare-free snap-in frosted acrylic

      Voltage: 24V LED Fixture, 100-277V Triac, ELV, MLV and 0-10V remote driver

      Wattage/lumens: 6W/500 lm (indoor), 7.9W/930 lm (indoor), 6W/500 lm (outdoor)

      CRI: 90+

      Beam angle: 120°

      Life: 50,000 Hours

      Operating temperature: -40ºF to 140ºF (-40ºC to 60ºC)

      Warranty: 5 years carefree for parts & components (labor not included)

      Listings: cULus, cETLus, Title 24 JA8, IP65 (LED component only)

    Spécifications techniques
    • Réference unique.12100-10-pr-perimeter-light
    • Famille de produitsIndoor Lighting
    • Groupe de produitsRecessed Lighting
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-11-21
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Luminaires linéaires