Publier vos produits
Ginger A IP65
Ginger A IP65
Ginger A IP65
Ginger A IP65
Ginger A IP65
Ginger A IP65

    Ginger A IP65

    4.4 sur 5 étoiles4.4(5 Avis)
    Traduit par Google,
    La collection Ginger est née du bois, une lampe presque plate et sobre qui éclaire discrètement les espaces avec une lumière indirecte. Au fil du temps, un nouveau matériau s'est ajouté à la collection : le métal ; une finition plus légère, plus raffinée, presque sculpturale qui offre la même lumière chaude sans éblouissement. La collection Ginger se déplace désormais à l'extérieur pour éclairer subtilement n'importe quel espace, avec des appliques murales qui peuvent être installées individuellement ou en grappe, une version plus petite parfaite pour les passages et les petits espaces extérieurs, un lampadaire, des petits lampadaires et une nouvelle version murale avec un bras. Cette dernière conception est un hommage à la lumière extérieure traditionnelle projetant une lumière indirecte vers le bas. Il est disponible en deux tailles - 20 et 32 cm de diamètre - et en deux finitions, noir à l'extérieur et blanc à l'intérieur, et rouille, une couleur plus attrayante lorsque la lumière est allumée, plus intense, donnant un résultat inattendu.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Ginger_A_IP65
    • Famille de produitsOutdoor Lighting
    • Groupe de produitsOutdoor Lighting
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-02-06
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Extérieur
    • Classification IFCDispositif d'éclairage