Publier vos produits
Commercial LED Bollard Light
Commercial LED Bollard Light
Commercial LED Bollard Light
Commercial LED Bollard Light
Commercial LED Bollard Light
Commercial LED Bollard Light
Commercial LED Bollard Light
Commercial LED Bollard Light
Commercial LED Bollard Light
Commercial LED Bollard Light

    Commercial LED Bollard Light

    Traduit par Google,
    La borne LED architecturale 9035 d'Alcon Lighting offre un éclairage frontal de type III pour les allées, les chemins et les entrées. La puissance (10 W, 20 W, 30 W) et la température de couleur (3 000 K, 4 000 K, 5 000 K) sélectionnables sur site offrent une grande flexibilité d'installation pour les applications extérieures. Son boîtier robuste en aluminium avec finition bronze stabilisée aux UV et sa lentille en polycarbonate résistant aux chocs garantissent une performance durable, même dans les environnements à fort trafic et exposés aux intempéries. Une cellule photoélectrique amovible optimise l'efficacité énergétique, faisant de cette borne LED un choix fiable pour l'éclairage extérieur des commerces, des magasins et des hôtels. La gamme comprend des configurations à un ou trois bras, parfaitement adaptées aux applications commerciales modernes.
    Spécification
    • Construction: Extruded aluminum alloy

      Lens: Impact-resistant polycarbonate

      Finish: UV-stabilized, powder-coated bronze finish standard; silver and black finishes available with extended lead times

      Dimming driver: 0-10V dimming

      Wattage: Field-selectable 10W/20W/30W

      Lumens: 10W = 1216 lm, 20W = 2433 lm, 30W = 3,650 lm

      Color temperature (CCT): Field-selectable 30K/40K/50K

      CRI: 80+

      Voltage: 120-277VAC

      Surge protection: Standard 4kV surge protection

      Operating temperature: -40°F ~ +104°F

      Life: 50,000 Hours

      Warranty: 5 years carefree for parts & components (labor not included)

      Listings: UL, DLC Premium, RoHS Listed, Wet Location, Buy American Act (BAA) Compliant

    Spécifications techniques
    • Réference unique.9035-bollard-light
    • Famille de produitsOutdoor Lighting
    • Groupe de produitsLandscape Lighting
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-11-21
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Extérieur