Publier vos produits
RGBW Color-Changing LED Directional Landscape Path Light
RGBW Color-Changing LED Directional Landscape Path Light
RGBW Color-Changing LED Directional Landscape Path Light
RGBW Color-Changing LED Directional Landscape Path Light
RGBW Color-Changing LED Directional Landscape Path Light
RGBW Color-Changing LED Directional Landscape Path Light
RGBW Color-Changing LED Directional Landscape Path Light

    RGBW Color-Changing LED Directional Landscape Path Light

    Traduit par Google,
    Le projecteur d'extérieur LED RGBW 9170 d'Alcon Lighting offre un éclairage dynamique et se contrôle via Bluetooth et domotique grâce aux assistants vocaux Alexa et Google Home. Son boîtier en laiton résistant à la corrosion, disponible en gris anthracite ou bronze antique, peut être équipé d'un diffuseur moyen ou long pour réduire l'éblouissement et optimiser le contrôle de la lumière. Une lentille en verre transparent avec double joint en silicone garantit une performance durable et résistante aux intempéries. Le module LED RGB remplaçable de 1 à 6 watts produit un flux lumineux de 15 à 450 lumens avec un angle de faisceau standard de 38°, ainsi que des options d'optiques à 15° et 60°. Ce projecteur d'extérieur RGBW propose des températures de couleur prédéfinies de 2700 K, 3000 K, 4000 K et 5000 K, ainsi qu'une palette de couleurs illimitée, un variateur et la programmation de scènes pour un maximum de huit couleurs synchronisées, incluant la synchronisation musicale pour une expérience d'éclairage extérieur immersive.
    Spécification
    • Construction: Corrosion-resistant cast brass

      Finish: Gunmetal

      Mounting: 18" single-head post, 18" double-head post, 24" singe-head post, 24" double-head post

      Lens: Clear flat (no shroud), clear convex glass (medium/large shroud)

      Gasket: Silicone double gasketed for water-tight sealing.

      Knuckle: Swivel cast brass with thumb screw and ½" NPT threaded male hub on bottom.

      Cord: 10'

      Voltage: 12-15V

      Lumens: 15-450 lm (RGB+CCT) from 1-6 Watts

      Beam spread: 38º (standard), 15º and 60º options included

      Color temperature (CCT): 2700K, 3000K, 4000K, 5000K CCT selection with unlimited RGB color wheel options & quick presets; create customizable scenes with up to 8 colors; compatibility with Amazon’s Alexa and Google Home; lights can follow music collected by a phone microphone.

      RGBW smartphone app: Bluetooth App for iOS and Android

      CRI: 85+

      Optional features: Wireless Bluetooth Mesh gateway, Bluetooth range extender

      Operating temperature: -40°F to 124°F

      Warranty: Five years carefree for parts & components (labor not included)

    Spécifications techniques
    • Réference unique.9170-directional-landscape-path-light
    • Famille de produitsOutdoor Lighting
    • Groupe de produitsLandscape Lighting
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-11-21
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Extérieur