Publier vos produits
Algreen Soil Saver Classic Compost Bin (2 Pack)
Algreen Soil Saver Classic Compost Bin (2 Pack)
    Algreen

    Algreen Soil Saver Classic Compost Bin (2 Pack)

    Traduit par Google,
    • Produisez un riche humus de compost noir organique en 6 à 8 semaines à partir des restes de nourriture, des déchets de cuisine et de jardin.
    • Économisez jusqu'à 30 % des déchets ménagers tout en économisant de l'argent sur les frais de collecte en bordure de rue applicables ; Fabriqué à partir de matériaux 100% recyclés sans BPA et respectueux de l'environnement.
    • Le couvercle verrouillable à arrosage automatique empêche les animaux d'entrer tandis que les ouvertures permettent à l'air de se déplacer à travers le composteur pour accélérer le processus de compostage.
    • La grande ouverture facilite l'accès et deux portes coulissantes rendent le retrait du compost simple et pratique.
    • L'épaisseur et la construction robustes aident à produire et à isoler la chaleur, ce qui aide les micro-organismes à décomposer les déchets pour produire un sol riche en nutriments.
    • Capacité (pi³) - Total : 12,65. Capacité (gallons): 94.

    Comme présenté sur Amazon.com

    Spécification
      • 12 cubic feet extra large capacity.
      • Compost bin assembled dimensions: 28"L x 28"D x 32"Height.
      • 100% high quality post industrial recycled material.
      • 0.200" ultra thick gauge material thickness makes this one of the most durable composters.
      • 2, Easy lock handles keep the soil saver compost secure from wildlife.
      • Produces rich compost ideal for improving growth of your vegetable and herb garden.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Algreen-Soil-Saver-Classic-Compost-Bin-2-Pack
    • Famille de produitsGarden
    • Groupe de produitsCompost Bin
    • TypeDocumentation (info)
    • Date de publication2019-02-14
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)32
    • Largeur (pouces)28
    • Profondeur (pouces)28
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Déchets & Recyclage
    • Nom UNSPSCRoads and landscape
    • Code UNSPSC3012
    • Code CSI MasterFormat 201411 82 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Recycling Equipment
    • Numéro OmniClass23-27 59 00
    • Titre OmniClassRecycling Equipment