Publier vos produits
Ventilated Plankwall Open Top Enclosure
Ventilated Plankwall Open Top Enclosure
Ventilated Plankwall Open Top Enclosure
Ventilated Plankwall Open Top Enclosure
Ventilated Plankwall Open Top Enclosure

    Ventilated Plankwall Open Top Enclosure

    Traduit par Google,

    Enceinte à déchets et conteneur à ordures Covrit® à parois en PVC ventilées

    Conçue pour les applications sur site nécessitant une circulation d'air, une dissipation de chaleur et un contrôle des odeurs, l' enceinte murale ventilée en PVC Covrit® de CityScapes combine un écran visuel continu avec une ventilation pré-conçue.

    Doté de planches en PVC cellulaire 100 % de 1 pouce d'épaisseur, perforées avec un motif de trous de précision de 1/8 de pouce (surface visuelle ouverte de 23 %) et structurellement renforcées par des raidisseurs en aluminium extrudé de 2 1/2 pouces de large , ce boîtier robuste permet une circulation d'air naturelle tout en dissimulant complètement les bennes à ordures commerciales, les compacteurs et les équipements utilitaires.

    Principales caractéristiques de performance et d'architecture

    • Ventilation et contrôle des odeurs optimisés : Comporte des perforations de 1/8 pouce de diamètre sur des centres décalés de 1/4 pouce, offrant une surface ouverte de 23 % , assurant un flux d’air essentiel pour la dissipation de la chaleur, l’évacuation des gaz et la réduction passive des odeurs sans sacrifier l’intimité visuelle.
    • Réduction des charges dues au vent : La géométrie perforée des planches permet la circulation de l’air à travers l’assemblage mural, réduisant ainsi la pression du vent et la force de renversement sur les semelles des poteaux et les fondations du site.
    • Rigidité structurelle améliorée : des raidisseurs larges en aluminium extrudé de 2 1/2 pouces à haute résistance offrent une résistance à la flexion et une stabilité des panneaux exceptionnelles sur de grandes portées et dans des zones exposées à des vents violents.
    • Remplissage à grain de bois sans entretien : Les textures à grain de bois en relief, sur une ou deux faces, offrent l’aspect chaleureux du bois véritable sans les déformations, la pourriture, le scellement ou la peinture associés au bois naturel.
    • PVC cellulaire imperméable : Sa construction en PVC cellulaire solide de 2,5 cm d'épaisseur est non poreuse et très résistante aux taches, aux moisissures et aux produits chimiques de nettoyage agressifs lors du lavage des dalles de conteneurs à déchets.
    • Hauteurs jusqu'à 14 pieds : Les hauteurs de murs modulables jusqu'à 14 pieds répondent facilement aux codes de filtrage municipaux stricts pour les enclos à déchets commerciaux, les cours utilitaires et les écrans d'équipement mécanique.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.ventilated-plankwall-open-top-dumpster-enclosure
    • Famille de produitsDumpster Enclosures
    • Groupe de produitsEnclosures
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-07-31
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Déchets & Recyclage