Publier vos produits
Vertical Plankwall Open Top Enclosure
Vertical Plankwall Open Top Enclosure
Vertical Plankwall Open Top Enclosure
Vertical Plankwall Open Top Enclosure
Vertical Plankwall Open Top Enclosure

    Vertical Plankwall Open Top Enclosure

    Traduit par Google,

    Système de conteneur à déchets et de benne à ordures à parois verticales en PVC Covrit®

    Rehaussez l'esthétique de votre site et respectez les normes municipales d'occultation visuelle grâce à l' enceinte murale verticale en PVC Covrit® de CityScapes. Conçue avec une orientation verticale épurée pour s'intégrer harmonieusement aux façades de bâtiments modernes, aux bardages verticaux et aux revêtements architecturaux, cette enceinte modulaire offre une alternative durable et sans entretien aux encadrements en bois ou en maçonnerie.

    Fabriqué avec des lames verticales en PVC cellulaire 100 % de 2,5 cm d'épaisseur et renforcé par des raidisseurs internes standard en aluminium extrudé de 1,25 cm , ce système offre une intégrité structurelle exceptionnelle. Le matériau non poreux n'absorbe pas l'humidité, ne pourrit pas, ne se déforme pas, ne se fendille pas et ne favorise pas la formation de moisissures, ce qui le rend conçu pour résister aux intempéries et aux lavages fréquents en milieu commercial.

    Principales caractéristiques de performance et d'architecture

    • Alignement vertical architectural : La configuration des planches verticales s’aligne parfaitement avec les bardages métalliques verticaux, les finitions à claire-voie et les lignes architecturales modernes, évitant ainsi les lignes de joint horizontales des structures standard.
    • Esthétique du bois sans entretien : les textures de grain de bois en relief, simples ou doubles, offrent l’aspect chaleureux du bois véritable sans les coûts et les contraintes d’entretien liés à la teinture, au scellement ou à la peinture que requiert le bois naturel.
    • Renforts structurels en aluminium extrudé : des raidisseurs internes intégrés en aluminium de 1/2 pouce assurent la rigidité verticale des planches, maintenant un alignement précis des panneaux et une résistance aux chocs au fil du temps.
    • Remplissage résistant à la pourriture et aux produits chimiques : sa construction 100 % en PVC cellulaire résiste à l’absorption d’humidité, aux taches, aux moisissures et aux produits de nettoyage chimiques agressifs utilisés autour des aires de conteneurs à déchets commerciaux.
    • Hauteurs personnalisées jusqu'à 14 pieds : Les hauteurs de murs modulables jusqu'à 14 pieds offrent une dissimulation visuelle à 100 % pour les bennes à ordures standard, les conteneurs amovibles ou les compacteurs, tout en respectant les codes de masquage municipaux.
    • Ossature modulaire préfabriquée : L’ossature modulaire montée en surface accélère l’installation sur le chantier, offrant une alternative légère et clé en main aux blocs de béton CMU ou aux murs en acier soudés sur place, qui nécessitent beaucoup de main-d’œuvre.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.vertical-plankwall-open-top-dumpster-enclosure
    • Famille de produitsDumpster Enclosures
    • Groupe de produitsEnclosures
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-07-31
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Déchets & Recyclage
    • Code Uniclass 2015TE_70_20_20_03
    • Description de l'Uniclass 2015Acoustic enclosures
    • Code CSI MasterFormat 201408 92 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Louvered Equipment Enclosures
    • Numéro OmniClass23-13 00 00
    • Titre OmniClassStructural and Exterior Enclosure Products