Publier vos produits
ASG2000B-MINI Rod-Style Snow Guard for Standing Seam
ASG2000B-MINI Rod-Style Snow Guard for Standing Seam
ASG2000B-MINI Rod-Style Snow Guard for Standing Seam

    ASG2000B-MINI Rod-Style Snow Guard for Standing Seam

    Traduit par Google,

    Le pare-neige tubulaire ASG2000B-Mini est un système robuste de fixation par pince sur joint, forgé à partir d'un bloc de laiton recyclé massif. Il est spécialement conçu pour les toitures à joints debout en cuivre et en cuivre recouvert de plomb, neuves ou existantes. Cette technologie sans perforation préserve les garanties des fabricants de panneaux de toiture et offre un point de fixation sûr pour les tiges de 9,5 mm de diamètre extérieur (3/8 po) à l'aide de deux vis de blocage. C'est la solution idéale pour les toitures à faible pente (4/12 ou moins) avec des chevrons courts (3 m ou moins) et des charges de neige inférieures ou égales à 180 kg/m² (40 lb/pi²) nécessitant une solution de retenue de neige compatible avec le laiton.

    Types de toitures

    • Couture debout

    Matériaux disponibles

    • Laiton et accessoires en laiton (BR)

    Types de bâtiments applicables

    Installations automobiles, centres de congrès, palais de justice, cafétérias, bars-restaurants, restaurants familiaux, résidences étudiantes, centres de remise en forme, casernes de pompiers, gymnases, hôpitaux, hôtels, bibliothèques, usines, motels, cinémas, immeubles d'habitation, musées, bureaux, parkings, pénitenciers, salles de spectacles, commissariats de police, bureaux de poste, lieux de culte, commerces, écoles, universités, maisons individuelles, stades, mairies, transports, entrepôts, ateliers

      Pour plus d'informations, veuillez envoyer un courriel à Alpine SnowGuards à info@alpinesnowguards.com ou appeler le 888-766-4273.

      Spécifications techniques
      • Réference unique.ASG2000B-Mini_Standing_Seam_Two_Pipe_Snow_Guard
      • Famille de produitsSnow Guards
      • Groupe de produitsStanding Seam Snow Guards
      • TypeObjet (objet simple)
      • Date de publication2022-02-10
      • Numéro d'édition1
      • Hauteur (pouces)2.81
      • Largeur (pouces)1
      • Profondeur (pouces)1.87
      En rapport
      • Matériel principalLaiton
      • Conçu enÉtats-Unis
      • Fabriqué enÉtats-Unis
      Classification
      • BIMobject CatégorieConstruction - Accessoires de toiture
      • Classification IFCObjet
      • Nom UNSPSCRoofing accessories
      • Code UNSPSC301516
      • Code Uniclass 2015Ss_25_16_05
      • Description de l'Uniclass 2015Avalanche and snow barrier systems
      • Code CSI MasterFormat 201407 72 53
      • Titre CSI MasterFormat 2014Snow Guards
      • Numéro OmniClass23-13 41 21
      • Titre OmniClassRoof Snow Guards