Publier vos produits
ASG3000G Pipe-Style Snow Guard for Standing Seam
ASG3000G Pipe-Style Snow Guard for Standing Seam
ASG3000G Pipe-Style Snow Guard for Standing Seam
ASG3000G Pipe-Style Snow Guard for Standing Seam

    ASG3000G Pipe-Style Snow Guard for Standing Seam

    Traduit par Google,

    Le pare-neige tubulaire ASG3000G est un système de retenue de neige en aluminium non perforant et très polyvalent, conçu pour divers profils de toitures métalliques à joints debout, notamment à double verrouillage, à verrouillage simple, à verrouillage par encliquetage, à joint bulbeux et à joint en T. Sa technologie de fixation par pince utilise des vis de réglage à pointe ovale pour une installation sécurisée, sans incidence sur la garantie du fabricant des panneaux. C'est donc une solution idéale pour la protection de votre toiture. Il accepte les tubes de 25,4 mm (1 pouce) de diamètre extérieur et est compatible avec des accessoires tels que les drapeaux et les grilles de dégivrage. Il est disponible en finition brute ou avec le revêtement en poudre RAL TIGER Drylac® (en option).

    Types de toitures

    • Couture debout

    Matériaux disponibles

    • Aluminium et accessoires en aluminium (AL)

    Finitions disponibles

    • Finition brute
    • Revêtement en poudre (en supplément) avec les couleurs extérieures RAL TIGER Drylac®

    Types de bâtiments applicables

    Installations automobiles, centres de congrès, palais de justice, cafétérias, bars-restaurants, restaurants familiaux, résidences étudiantes, centres de remise en forme, casernes de pompiers, gymnases, hôpitaux, hôtels, bibliothèques, usines, motels, cinémas, immeubles d'habitation, musées, bureaux, parkings, pénitenciers, salles de spectacles, commissariats de police, bureaux de poste, lieux de culte, commerces, écoles, universités, maisons individuelles, stades, mairies, transports, entrepôts, ateliers

      Pour plus d'informations, veuillez contacter Alpine SnowGuards à info@alpinesnowguards.com ou appeler le 888-766-4273.

      Spécifications techniques
      • Réference unique.ASG3000G_Standing_Seam_two_pipe_snow_guard
      • Famille de produitsSnow Guards
      • Groupe de produitsStanding Seam Snow Guards
      • TypeObjet (objet simple)
      • Date de publication2022-02-10
      • Numéro d'édition1
      • Hauteur (pouces)3.62
      • Largeur (pouces)1.5
      • Profondeur (pouces)2
      En rapport
      • Matériel principalAluminium
      • Conçu enÉtats-Unis
      • Fabriqué enÉtats-Unis
      Classification
      • BIMobject CatégorieConstruction - Accessoires de toiture
      • Classification IFCObjet
      • Nom UNSPSCRoofing accessories
      • Code UNSPSC301516
      • Code Uniclass 2015Ss_25_16_05
      • Description de l'Uniclass 2015Avalanche and snow barrier systems
      • Code CSI MasterFormat 201407 72 53
      • Titre CSI MasterFormat 2014Snow Guards
      • Numéro OmniClass23-13 41 21
      • Titre OmniClassRoof Snow Guards