Le bloque-neige ASG33G, un système de fixation par pince sur joint, est une solution polyvalente et non perforante, idéale pour protéger les toitures métalliques à joints debout contre les avalanches. Mesurant 15,2 cm x 8,9 cm x 0,3 cm d'épaisseur, il utilise des vis de réglage à pointe ovale pour fixer solidement le joint sans endommager le matériau de couverture ni annuler les garanties des panneaux. Disponible en aluminium et en laiton, et compatible avec de nombreux profils de joints (Single Lock, Double Lock et Snap Lock), l'ASG33G offre une conception unique de son bloque-neige qui permet à la neige et à la glace de se détacher en petites quantités, pour une sécurité accrue.
Types de toitures
Matériaux disponibles
- Aluminium (AL)
- Laiton (BR)
Finitions disponibles
- Finition brute
- Revêtement en poudre (en supplément) avec les couleurs extérieures RAL TIGER Drylac®
Types de bâtiments applicables
Installations automobiles, centres de congrès, palais de justice, cafétérias, bars-restaurants, restaurants familiaux, résidences étudiantes, centres de remise en forme, casernes de pompiers, gymnases, hôpitaux, hôtels, bibliothèques, usines, motels, cinémas, immeubles d'habitation, musées, bureaux, parkings, pénitenciers, salles de spectacles, commissariats de police, bureaux de poste, lieux de culte, commerces, écoles, universités, maisons individuelles, stades, mairies, transports, entrepôts, ateliers
Pour plus d'informations, veuillez contacter Alpine SnowGuards à info@alpinesnowguards.com ou appeler le 888-766-4273.