Le pare-neige SnowMax pour toitures à joints debout offre une étanchéité supérieure, sans perforer le matériau de couverture. Sa technologie de fixation par pinces, utilisant des vis de blocage pour une fixation sécurisée, préserve la garantie du fabricant et permet un espacement accru des supports jusqu'à 122 cm (48 pouces) d'axe en axe. Proposé en aluminium série 6000 avec une finition brute de laminage de série, il peut être personnalisé avec un insert de couleur SnowMax (en option) disponible dans les coloris Kynar® pré-peints pour une intégration esthétique optimale.
Types de toitures
Matériaux disponibles
- Série aluminium 6000 (AL)
Finitions disponibles
- Finition brute (standard)
- Insérer les choix de couleurs de la bande (facultatif)
Types de bâtiments applicables
Installations automobiles, centres de congrès, palais de justice, cafétérias, bars-restaurants, restaurants familiaux, résidences étudiantes, centres de remise en forme, casernes de pompiers, gymnases, hôpitaux, hôtels, bibliothèques, usines, motels, cinémas, immeubles d'habitation, musées, bureaux, parkings, pénitenciers, salles de spectacles, commissariats de police, bureaux de poste, lieux de culte, commerces, écoles, universités, maisons individuelles, stades, mairies, transports, entrepôts, ateliers
Pour plus d'informations, veuillez contacter Alpine SnowGuards à info@alpinesnowguards.com ou appeler le 888-766-4273.