Publier vos produits
ASG4025 Pipe-Style Snow Guard for Standing Seam
ASG4025 Pipe-Style Snow Guard for Standing Seam
ASG4025 Pipe-Style Snow Guard for Standing Seam
ASG4025 Pipe-Style Snow Guard for Standing Seam
ASG4025 Pipe-Style Snow Guard for Standing Seam
ASG4025 Pipe-Style Snow Guard for Standing Seam

    ASG4025 Pipe-Style Snow Guard for Standing Seam

    4.3 sur 5 étoiles4.3(6 Avis)
    Traduit par Google,

    Le pare-neige tubulaire ASG4025-AL est un système robuste en aluminium, conçu pour une installation sécurisée par fixation sur les joints de toitures métalliques à joints debout. Forgé à partir d'un bloc d'aluminium recyclé de 38 mm d'épaisseur pour une résistance optimale à la torsion, ce pare-neige se fixe à l'aide de trois vis de réglage et accepte les tubes de 25 mm de diamètre extérieur. L'ASG4025-AL est la solution idéale pour une rétention de neige fiable, préservant ainsi la garantie des panneaux, et est compatible avec des accessoires tels que les drapeaux et écrans anti-glace.

    Types de toitures

    • Couture debout

    Matériaux disponibles

    • Aluminium et accessoires en aluminium (AL)

    Finitions disponibles

    • Finition brute
    • Revêtement en poudre (en supplément) avec les couleurs extérieures RAL TIGER Drylac®

    Types de bâtiments applicables

    Installations automobiles, centres de congrès, palais de justice, cafétérias, bars-restaurants, restaurants familiaux, résidences étudiantes, centres de remise en forme, casernes de pompiers, gymnases, hôpitaux, hôtels, bibliothèques, usines, motels, cinémas, immeubles d'habitation, musées, bureaux, parkings, pénitenciers, salles de spectacles, commissariats de police, bureaux de poste, lieux de culte, commerces, écoles, universités, maisons individuelles, stades, mairies, transports, entrepôts, ateliers

      Pour plus d'informations, veuillez contacter Alpine SnowGuards à info@alpinesnowguards.com ou appeler le 888-766-4273.

      Spécifications techniques
      • Réference unique.ASG4025_Standing_Seam_Two_Pipe_Snow_Guard
      • Famille de produitsSnow Guards
      • Groupe de produitsStanding Seam Snow Guards
      • TypeObjet (objet simple)
      • Date de publication2022-02-10
      • Numéro d'édition1
      • Hauteur (pouces)5.37
      • Largeur (pouces)1.5
      • Profondeur (pouces)4
      En rapport
      • Matériel principalAluminium
      • Conçu enÉtats-Unis
      • Fabriqué enÉtats-Unis
      Classification
      • BIMobject CatégorieConstruction - Accessoires de toiture
      • Classification IFCObjet
      • Nom UNSPSCRoofing accessories
      • Code UNSPSC301516
      • Code Uniclass 2015Ss_25_16_05
      • Description de l'Uniclass 2015Avalanche and snow barrier systems
      • Code CSI MasterFormat 201407 72 53
      • Titre CSI MasterFormat 2014Snow Guards
      • Numéro OmniClass23-13 41 21
      • Titre OmniClassRoof Snow Guards