Publier vos produits
PD10 Pad-Style Snow Guard
PD10 Pad-Style Snow Guard
PD10 Pad-Style Snow Guard
PD10 Pad-Style Snow Guard

    PD10 Pad-Style Snow Guard

    Traduit par Google,

    Le PD10 est un arrêt de neige à semelle rigide très résistant, conçu pour être installé lors de la construction de toitures neuves en ardoise, en bardeau synthétique/ardoise et en cèdre dont les bardeaux ont une épaisseur inférieure à 9,5 mm (⅜ po). Doté d'une semelle rigide robuste et d'une conception rivetée en forme de « tête de poisson » pour une résistance optimale, le PD10 assure une fixation mécanique sûre à la charpente. Il est disponible en métaux haut de gamme tels que le cuivre, le Freedom Gray™ et le cuivre plombé, offrant une gestion de la neige supérieure pour protéger les gouttières, les noues et les abords de la propriété.

    Types de toitures

    • Ardoise naturelle et bardeau
    • Bardeaux d'asphalte
    • Ardoise et schiste synthétiques
    • Tuile

    Matériaux disponibles

    • Aluminium (AL)
    • Cuivre (CU)
    • FreedomGray™ (FG)
    • Cuivre recouvert de plomb (LC)
    • Rheinzink-prePATINA® Gris Graphite (ZN)

    Finitions

    • Finition brute (CU ou AL)
    • Couleurs de stock Kynar® pré-peintes

    Types de bâtiments applicables

    Installations automobiles, centres de congrès, palais de justice, cafétérias, bars-restaurants, restaurants familiaux, résidences étudiantes, centres de remise en forme, casernes de pompiers, gymnases, hôpitaux, hôtels, bibliothèques, usines, motels, cinémas, immeubles d'habitation, musées, bureaux, parkings, pénitenciers, salles de spectacles, commissariats de police, bureaux de poste, lieux de culte, commerces, écoles, universités, maisons individuelles, stades, mairies, transports, entrepôts, ateliers

      Pour plus d'informations, veuillez contacter Alpine SnowGuards à info@alpinesnowguards.com ou appeler le 888-766-4273.

      Spécifications techniques
      • Réference unique.PD10_Half_Round_Pad_Style_Snow_Guard
      • Famille de produitsSnow Guards
      • Groupe de produitsPad-Style Snow Guards
      • TypeObjet (objet simple)
      • Date de publication2022-02-10
      • Numéro d'édition1
      • Hauteur (pouces)1.5
      • Largeur (pouces)2.5
      • Profondeur (pouces)18
      En rapport
      • Matériel principalCuivre
      • Matériel secondaireAluminium
      • Conçu enÉtats-Unis
      • Fabriqué enÉtats-Unis
      Classification
      • BIMobject CatégorieConstruction - Accessoires de toiture
      • Classification IFCObjet
      • Nom UNSPSCRoofing accessories
      • Code UNSPSC301516
      • Code Uniclass 2015Ss_25_16_05
      • Description de l'Uniclass 2015Avalanche and snow barrier systems
      • Code CSI MasterFormat 201407 72 53
      • Titre CSI MasterFormat 2014Snow Guards
      • Numéro OmniClass23-13 41 21
      • Titre OmniClassRoof Snow Guards