Publier vos produits
PD10R (Retrofit) Pad-Style Snow Guard
PD10R (Retrofit) Pad-Style Snow Guard
PD10R (Retrofit) Pad-Style Snow Guard

    PD10R (Retrofit) Pad-Style Snow Guard

    Traduit par Google,

    Le PD10R est un arrêt de neige robuste, fixé par rivets, conçu pour une installation en rénovation sur les toitures existantes en ardoise, en bardeau synthétique/ardoise < ⅜" et en cèdre. Sa fine sangle résistante minimise les perturbations de la toiture existante tout en assurant une fixation sûre par crochet sur une rangée de bardeaux déjà installée. Disponible en plusieurs métaux, dont le cuivre, l'aluminium et le Rheinzink®, le PD10R gère efficacement la neige et la glace, prévenant ainsi les avalanches de toiture dommageables.

    Types de toitures

    • Ardoise naturelle et bardeau
    • Bardeau et ardoise synthétiques (Pour les matériaux synthétiques d'une épaisseur inférieure ou égale à 3/8 po)
    • Tuile

    Matériaux disponibles

    • Aluminium (AL)
    • Cuivre (CU)
    • FreedomGray™ (FG)
    • Cuivre recouvert de plomb (LC)
    • Rheinzink-prePATINA® Gris Graphite (ZN)

    Finitions disponibles

    • Finition brute (CU ou AL)
    • Couleurs de stock Kynar® pré-peintes

    Types de bâtiments applicables

    Installations automobiles, centres de congrès, palais de justice, cafétérias, bars-restaurants, restaurants familiaux, résidences étudiantes, centres de remise en forme, casernes de pompiers, gymnases, hôpitaux, hôtels, bibliothèques, usines, motels, cinémas, immeubles d'habitation, musées, bureaux, parkings, pénitenciers, salles de spectacles, commissariats de police, bureaux de poste, lieux de culte, commerces, écoles, universités, maisons individuelles, stades, mairies, transports, entrepôts, ateliers

      Pour plus d'informations, veuillez contacter Alpine SnowGuards à info@alpinesnowguards.com ou appeler le 888-766-4273.

      Spécifications techniques
      • Réference unique.PD10R_Retrofit_Half_Round_Pad_Style_Snow_Guard
      • Famille de produitsSnow Guards
      • Groupe de produitsPad-Style Snow Guards
      • TypeObjet (objet simple)
      • Date de publication2022-02-10
      • Numéro d'édition1
      • Hauteur (pouces)1.5
      • Largeur (pouces)2.5
      • Profondeur (pouces)17
      En rapport
      • Matériel principalCuivre
      • Matériel secondaireAluminium
      • Conçu enÉtats-Unis
      • Fabriqué enÉtats-Unis
      Classification
      • BIMobject CatégorieConstruction - Accessoires de toiture
      • Classification IFCObjet
      • Nom UNSPSCRoofing accessories
      • Code UNSPSC301516
      • Code Uniclass 2015Ss_25_16_05
      • Description de l'Uniclass 2015Avalanche and snow barrier systems
      • Code CSI MasterFormat 201407 72 53
      • Titre CSI MasterFormat 2014Snow Guards
      • Numéro OmniClass23-13 41 21
      • Titre OmniClassRoof Snow Guards