Publier vos produits
PD11 Retrofit Pad-Style Snow Guard
PD11 Retrofit Pad-Style Snow Guard

    PD11 Retrofit Pad-Style Snow Guard

    Traduit par Google,

    Le PD11 est un arrêt de neige fiable, à fixation directe sur la charpente, spécialement conçu pour la rénovation de toitures en ardoise, en bardeau de cèdre et en bardeau composite (asphalte). Ce modèle est doté d'un manchon protecteur de 15 cm qui se glisse vers le haut pour dissimuler les fixations et assurer une étanchéité parfaite, minimisant ainsi les infiltrations d'eau et l'impact visuel. Disponible dans des matériaux haut de gamme comme le cuivre, l'aluminium et le Rheinzink®, le PD11 garantit une résistance optimale grâce à sa conception rivetée en forme de « tête de poisson », permettant à la neige de tomber en toute sécurité par petites quantités faciles à gérer.

    Types de toitures

    • Ardoise naturelle et bardeau
    • Ardoise et bardeau synthétiques (pour les matériaux synthétiques d'une épaisseur inférieure ou égale à 3/8 po)
    • Bardeaux d'asphalte

    Matériaux disponibles

    • Aluminium (AL)
    • Cuivre (CU)
    • FreedomGray™ (FG)
    • Cuivre recouvert de plomb (LC)
    • Rheinzink-prePATINA® Gris Graphite (ZN)

    Finitions

    • Finition brute (CU ou AL)
    • Couleurs de stock Kynar® pré-peintes

    Types de bâtiments applicables

    Installations automobiles, centres de congrès, palais de justice, cafétérias, bars-restaurants, restaurants familiaux, résidences étudiantes, centres de remise en forme, casernes de pompiers, gymnases, hôpitaux, hôtels, bibliothèques, usines, motels, cinémas, immeubles d'habitation, musées, bureaux, parkings, pénitenciers, salles de spectacles, commissariats de police, bureaux de poste, lieux de culte, commerces, écoles, universités, maisons individuelles, stades, mairies, transports, entrepôts, ateliers

    Pour plus d'informations, veuillez contacter Alpine SnowGuards à info@alpinesnowguards.com ou appeler le 888-766-4273.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.PD11_Retrofit_Half_Round_Pad_Style_Snow_Guard
    • Famille de produitsSnow Guards
    • Groupe de produitsPad-Style Snow Guards
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-02-10
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)1.5
    • Largeur (pouces)2.5
    • Profondeur (pouces)17.12
    En rapport
    • Matériel principalCuivre
    • Matériel secondaireAluminium
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Accessoires de toiture
    • Classification IFCObjet
    • Nom UNSPSCRoofing accessories
    • Code UNSPSC301516
    • Code Uniclass 2015Ss_25_16_05
    • Description de l'Uniclass 2015Avalanche and snow barrier systems
    • Code CSI MasterFormat 201407 72 53
    • Titre CSI MasterFormat 2014Snow Guards
    • Numéro OmniClass23-13 41 21
    • Titre OmniClassRoof Snow Guards