Publier vos produits
PD30 Pad-Style Snow Guard
PD30 Pad-Style Snow Guard
PD30 Pad-Style Snow Guard
PD30 Pad-Style Snow Guard

    PD30 Pad-Style Snow Guard

    Traduit par Google,

    Le PD30 est un arrêt de neige discret et résistant, conçu pour une installation polyvalente sur de nombreux types de toitures métalliques, notamment les systèmes à joints debout, à joints plats, à liteaux, à clips, ondulés et nervurés. Doté d'une surface d'appui réduite de 6 cm x 6 cm et d'une conception robuste en forme de « tête de poisson » rivetée, le PD30 peut être fixé mécaniquement, soudé (pour le cuivre/zinc) ou collé sur la charpente. Disponible dans des matériaux haut de gamme comme le cuivre, le cuivre étamé et le Rheinzink®, cet arrêt de neige permet à la neige et à la glace de s'écouler en petites quantités, protégeant ainsi la partie inférieure de la toiture et les éléments situés au niveau du sol.

    Types de toitures

    • Métal
    • Couture debout

    Matériaux disponibles

    • Aluminium (AL)
    • Cuivre (CU)
    • FreedomGray™ (FG)
    • Cuivre recouvert de plomb (LC)
    • Rheinzink-prePATINA® Gris Graphite (ZN)

    Finitions

    • Finition brute (CU ou AL)
    • Couleurs de stock Kynar® pré-peintes

    Types de bâtiments applicables

    Installations automobiles, centres de congrès, palais de justice, cafétérias, bars-restaurants, restaurants familiaux, résidences étudiantes, centres de remise en forme, casernes de pompiers, gymnases, hôpitaux, hôtels, bibliothèques, usines, motels, cinémas, immeubles d'habitation, musées, bureaux, parkings, pénitenciers, salles de spectacles, commissariats de police, bureaux de poste, lieux de culte, commerces, écoles, universités, maisons individuelles, stades, mairies, transports, entrepôts, ateliers

      Pour plus d'informations, veuillez contacter Alpine SnowGuards à info@alpinesnowguards.com ou appeler le 888-766-4273.

      Spécifications techniques
      • Réference unique.PD30_Half_Round_Pad_Style_Snow_Guard
      • Famille de produitsSnow Guards
      • Groupe de produitsPad-Style Snow Guards
      • TypeObjet (objet simple)
      • Date de publication2022-02-10
      • Numéro d'édition1
      • Hauteur (pouces)1.5
      • Largeur (pouces)2.5
      • Profondeur (pouces)4.87
      En rapport
      • Matériel principalCuivre
      • Matériel secondaireAluminium
      • Conçu enÉtats-Unis
      • Fabriqué enÉtats-Unis
      Classification
      • BIMobject CatégorieConstruction - Accessoires de toiture
      • Classification IFCObjet
      • Nom UNSPSCRoofing accessories
      • Code UNSPSC301516
      • Code Uniclass 2015Ss_25_16_05
      • Description de l'Uniclass 2015Avalanche and snow barrier systems
      • Code CSI MasterFormat 201407 72 53
      • Titre CSI MasterFormat 2014Snow Guards
      • Numéro OmniClass23-13 41 21
      • Titre OmniClassRoof Snow Guards