Publier vos produits
PD40 Half Round Pad Style Snow Guard
PD40 Half Round Pad Style Snow Guard
PD40 Half Round Pad Style Snow Guard
PD40 Half Round Pad Style Snow Guard

    PD40 Half Round Pad Style Snow Guard

    Traduit par Google,

    Le PD40 est un arrêt de neige à patin très répandu, conçu pour être installé lors de la construction de toitures neuves en bardeaux d'asphalte et en ardoises/bardeaux synthétiques d'une épaisseur inférieure à 9,5 mm (⅜ po). Doté d'une sangle de 16,5 cm (6 ½ po) et d'un patin robuste en forme de « tête de poisson » riveté, le PD40 se fixe directement sur la charpente, maintenant le matériau de couverture au-dessus de la ligne de clouage. Disponible dans de nombreux matériaux haut de gamme et avec des finitions prépeintes Kynar®, cet arrêt de neige minimise les risques d'avalanches de neige et de glace.

    Types de toitures

    • Bardeaux d'asphalte
    • Bardeau ou ardoise synthétique (pour les matériaux synthétiques d'une épaisseur inférieure ou égale à 3/8 po)

    Matériaux disponibles

    • Aluminium (AL)
    • Cuivre (CU)
    • FreedomGray™ (FG)
    • Cuivre recouvert de plomb (LC)
    • Rheinzink-prePATINA® Gris Graphite (ZN)

    Finitions disponibles

    • Finition brute (CU ou AL)
    • Couleurs de stock Kynar® pré-peintes

    Types de bâtiments applicables

    Installations automobiles, centres de congrès, palais de justice, cafétérias, bars-restaurants, restaurants familiaux, résidences étudiantes, centres de remise en forme, casernes de pompiers, gymnases, hôpitaux, hôtels, bibliothèques, usines, motels, cinémas, immeubles d'habitation, musées, bureaux, parkings, pénitenciers, salles de spectacles, commissariats de police, bureaux de poste, lieux de culte, commerces, écoles, universités, maisons individuelles, stades, mairies, transports, entrepôts, ateliers

      Pour plus d'informations, veuillez contacter Alpine SnowGuards à info@alpinesnowguards.com ou appeler le 888-766-4273.

      Spécifications techniques
      • Réference unique.PD40_Half_Round_Pad_Style_Snow_Guard
      • Famille de produitsSnow Guards
      • Groupe de produitsPad-Style Snow Guards
      • TypeObjet (objet simple)
      • Date de publication2022-02-10
      • Numéro d'édition1
      • Hauteur (pouces)1.5
      • Largeur (pouces)2.5
      • Profondeur (pouces)8.87
      En rapport
      • Matériel principalCuivre
      • Matériel secondaireAluminium
      • Conçu enÉtats-Unis
      • Fabriqué enÉtats-Unis
      Classification
      • BIMobject CatégorieConstruction - Accessoires de toiture
      • Classification IFCObjet
      • Nom UNSPSCRoofing accessories
      • Code UNSPSC301516
      • Code Uniclass 2015Ss_25_16_05
      • Description de l'Uniclass 2015Avalanche and snow barrier systems
      • Code CSI MasterFormat 201407 72 53
      • Titre CSI MasterFormat 2014Snow Guards
      • Numéro OmniClass23-13 41 21
      • Titre OmniClassRoof Snow Guards