Publier vos produits
PD40R Retrofit Pad-Style Snow Guard
PD40R Retrofit Pad-Style Snow Guard
PD40R Retrofit Pad-Style Snow Guard

    PD40R Retrofit Pad-Style Snow Guard

    Traduit par Google,

    Le PD40R est le pare-neige optimisé, de type coussinet, pour une installation en rénovation sur les toitures existantes en bardeaux d'asphalte et certaines toitures en ardoise/bardeaux synthétiques d'une épaisseur inférieure à 9,5 mm (⅜ po). Ce modèle est doté d'un manchon coulissant de protection de 5 cm (2 po) qui dissimule et contre-solin les fixations, assurant ainsi une étanchéité parfaite et une intégrité durable de la toiture. La sangle robuste de 16,5 cm (6 ½ po) de long et la conception rivetée en forme de « tête de poisson » offrent une rétention de neige éprouvée, protégeant ainsi les biens situés sous l'avant-toit.

    Types de toitures

    • Bardeaux d'asphalte
    • Bardeau et ardoise synthétiques (pour les matériaux synthétiques d'une épaisseur inférieure ou égale à 3/8 po)

    Matériaux disponibles

    • Aluminium (AL)
    • Cuivre (CU)
    • FreedomGray™ (FG)
    • Cuivre recouvert de plomb (LC)
    • Rheinzink-prePATINA® Gris Graphite (ZN)

    Finitions disponibles

    Finition brute (CU ou AL)
    Couleurs de stock Kynar® pré-peintes

    Types de bâtiments applicables

    Installations automobiles, centres de congrès, palais de justice, cafétérias, bars-restaurants, restaurants familiaux, résidences étudiantes, centres de remise en forme, casernes de pompiers, gymnases, hôpitaux, hôtels, bibliothèques, usines, motels, cinémas, immeubles d'habitation, musées, bureaux, parkings, pénitenciers, salles de spectacles, commissariats de police, bureaux de poste, lieux de culte, commerces, écoles, universités, maisons individuelles, stades, mairies, transports, entrepôts, ateliers

      Pour plus d'informations, veuillez contacter Alpine SnowGuards à info@alpinesnowguards.com ou appeler le 888-766-4273.

      Spécifications techniques
      • Réference unique.PD40R_Retrofit_Half_Round_Pad_Style_Snow_Guard
      • Famille de produitsSnow Guards
      • Groupe de produitsPad-Style Snow Guards
      • TypeObjet (objet simple)
      • Date de publication2022-02-10
      • Numéro d'édition1
      • Hauteur (pouces)1.5
      • Largeur (pouces)2.5
      • Profondeur (pouces)8.87
      En rapport
      • Matériel principalCuivre
      • Matériel secondaireAluminium
      • Conçu enÉtats-Unis
      • Fabriqué enÉtats-Unis
      Classification
      • BIMobject CatégorieConstruction - Accessoires de toiture
      • Classification IFCObjet
      • Nom UNSPSCRoofing accessories
      • Code UNSPSC301516
      • Code Uniclass 2015Ss_25_16_05
      • Description de l'Uniclass 2015Avalanche and snow barrier systems
      • Code CSI MasterFormat 201407 72 53
      • Titre CSI MasterFormat 2014Snow Guards
      • Numéro OmniClass23-13 41 21
      • Titre OmniClassRoof Snow Guards