Publier vos produits
PD51 Pad-Style Snow Guard

PD51 Pad-Style Snow Guard

Traduit par Google,

Le PD51 est un arrêt de neige spécialisé, de type plaque, conçu pour la rénovation et particulièrement adapté aux toitures en tuiles. Il convient aux toitures en ardoise neuves et existantes, ainsi qu'à une large gamme de profils de tuiles. Ce modèle est doté d'une tête haute et profilée et d'une sangle allongée conçue pour se fixer directement sur le dessus de la tuile. Disponible en cuivre et en acier galvanisé, le PD51 est personnalisable en termes de longueur de sangle et de hauteur de crochet afin de garantir un ajustement parfait et une étanchéité optimale à la neige.

Types de toitures

  • Ardoise naturelle et bardeau
  • Tuile
  • Ardoise et schiste synthétiques

Matériaux disponibles

  • Cuivre (CU)
  • Acier galvanisé (GAL)

Finitions

  • Revêtement en poudre (en supplément) avec les couleurs extérieures RAL Tiger Drylac®

Types de bâtiments

Installations automobiles, centres de congrès, palais de justice, cafétérias, bars-restaurants, restaurants familiaux, résidences étudiantes, centres de remise en forme, casernes de pompiers, gymnases, hôpitaux, hôtels, bibliothèques, usines, motels, cinémas, immeubles d'habitation, musées, bureaux, parkings, pénitenciers, salles de spectacles, commissariats de police, bureaux de poste, lieux de culte, commerces, écoles, universités, maisons individuelles, stades, mairies, transports, entrepôts, ateliers

    Pour plus d'informations, veuillez contacter Alpine SnowGuards à info@alpinesnowguards.com ou appeler le 888-766-4273.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.PD51_Pad_Style_Snow_Guard_With_Hook
    • Famille de produitsSnow Guards
    • Groupe de produitsPad-Style Snow Guards
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-02-10
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)2.93
    • Largeur (pouces)1.25
    En rapport
    • Matériel principalCuivre
    • Matériel secondaireAcier galvanisé
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Accessoires de toiture
    • Classification IFCObjet
    • Nom UNSPSCRoofing accessories
    • Code UNSPSC301516
    • Code Uniclass 2015Ss_25_16_05
    • Description de l'Uniclass 2015Avalanche and snow barrier systems
    • Code CSI MasterFormat 201407 72 53
    • Titre CSI MasterFormat 2014Snow Guards
    • Numéro OmniClass23-13 41 21
    • Titre OmniClassRoof Snow Guards