Publier vos produits
PD82 Pad-Style Snow Guard for Standing Seam
PD82 Pad-Style Snow Guard for Standing Seam
PD82 Pad-Style Snow Guard for Standing Seam
PD82 Pad-Style Snow Guard for Standing Seam

    PD82 Pad-Style Snow Guard for Standing Seam

    Traduit par Google,

    Le PD82-AL est un arrêt de neige non pénétrant, conçu pour une utilisation efficace et adapté aux joints verticaux métalliques, notamment les profils Single Lock, Snap Lock, Double Lock et Applied Batten Cap. Cet arrêt en aluminium de la série 6000 utilise une conception en « selle » extrudée qui se fixe solidement sur les joints jusqu'à 16 mm de large à l'aide de deux vis de réglage. Sans assemblage sur site requis, le PD82-AL est une solution économique qui protège efficacement contre la neige et la glace tout en préservant la garantie du fabricant de la toiture.

    Types de toitures

    • Couture debout

    Matériaux disponibles

    • Aluminium (AL)

    Finitions disponibles

    • Finition brute
    • Revêtement en poudre (en supplément) avec les couleurs extérieures RAL TIGER Drylac®

    Types de bâtiments applicables

    Installations automobiles, centres de congrès, palais de justice, cafétérias, bars-restaurants, restaurants familiaux, résidences étudiantes, centres de remise en forme, casernes de pompiers, gymnases, hôpitaux, hôtels, bibliothèques, usines, motels, cinémas, immeubles d'habitation, musées, bureaux, parkings, pénitenciers, salles de spectacles, commissariats de police, bureaux de poste, lieux de culte, commerces, écoles, universités, maisons individuelles, stades, mairies, transports, entrepôts, ateliers

      Pour plus d'informations, veuillez contacter Alpine SnowGuards à info@alpinesnowguards.com ou appeler le 888-766-4273.

      Spécifications techniques
      • Réference unique.PD82_Pad_Style_Snow_Guard_for_Standing_Seam
      • Famille de produitsSnow Guards
      • Groupe de produitsStanding Seam Snow Guards
      • TypeObjet (objet simple)
      • Date de publication2022-02-10
      • Numéro d'édition1
      • Hauteur (pouces)3.18
      • Largeur (pouces)4.78
      • Profondeur (pouces)3.83
      En rapport
      • Matériel principalAluminium
      • Conçu enÉtats-Unis
      • Fabriqué enÉtats-Unis
      Classification
      • BIMobject CatégorieConstruction - Accessoires de toiture
      • Classification IFCObjet
      • Nom UNSPSCRoofing accessories
      • Code UNSPSC301516
      • Code Uniclass 2015Ss_25_16_05
      • Description de l'Uniclass 2015Avalanche and snow barrier systems
      • Code CSI MasterFormat 201407 72 53
      • Titre CSI MasterFormat 2014Snow Guards
      • Numéro OmniClass23-13 41 21
      • Titre OmniClassRoof Snow Guards