Publier vos produits
Pipe-Style Snow Guard Accessories
Pipe-Style Snow Guard Accessories

    Pipe-Style Snow Guard Accessories

    Traduit par Google,

    Colliers d'extrémité (PP65)

    Les colliers d'extrémité empêchent les tuyaux de glisser à travers les supports de pare-neige. Un collier d'extrémité est nécessaire à chaque extrémité de chaque tuyau sur chaque tronçon de pare-neige. La longueur d'un tronçon ne doit pas excéder 30 mètres (100 pieds) pour permettre la dilatation thermique.

    Embouts (PP56)

    Les embouts empêchent l'humidité et les insectes de pénétrer dans les tuyaux.

    Accouplements internes (PP86)

    Les raccords internes servent à assembler des tuyaux et sont livrés assemblés et prêts à être installés. Ne serrez pas trop le boulon avant d'insérer le raccord dans le tuyau, car cela risque de dilater le joint et de rendre l'installation difficile.

    Accouplements externes (PP84)

    Les raccords externes servent à assembler des tuyaux. Installez le tuyau et glissez le raccord externe sur son extrémité jusqu'à ce que celle-ci entre en contact avec l'encoche prévue à cet effet.

    Drapeaux de glace (PP95)

    Des drapeaux anti-glace sont suspendus au tuyau entre les supports pour empêcher la glace et la neige de glisser en dessous. Sur les systèmes à deux ou trois tuyaux, ces drapeaux doivent être placés au-dessus du tuyau supérieur ou central.

    Écran de glace (PP98)

    Les écrans anti-glace se fixent au tuyau entre les supports pour empêcher la glace et la neige de s'infiltrer en dessous. Ils sont généralement utilisés sur les toitures en ardoise anciennes. Disponibles en longueurs de 1,20 m et en hauteur de 12,5 cm, ils doivent généralement être coupés à la dimension voulue pour s'insérer entre les supports du pare-neige.

    Tuyau (PP75) (sections de 8 pieds)

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Pipe_Style_Snow_Guard_Accessories
    • Famille de produitsSnow Guards
    • Groupe de produitsPipe-Style or Fence-Style Snow Guards
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-02-10
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireLaiton
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Accessoires de toiture
    • Classification IFCObjet
    • Nom UNSPSCRoofing accessories
    • Code UNSPSC301516
    • Code Uniclass 2015Ss_25_16_05
    • Description de l'Uniclass 2015Avalanche and snow barrier systems
    • Code CSI MasterFormat 201407 72 53
    • Titre CSI MasterFormat 2014Snow Guards
    • Numéro OmniClass23-13 41 21
    • Titre OmniClassRoof Snow Guards