Publier vos produits
PP115 Pipe-Style Snow Guard
PP115 Pipe-Style Snow Guard
PP115 Pipe-Style Snow Guard
PP115 Pipe-Style Snow Guard

    PP115 Pipe-Style Snow Guard

    Traduit par Google,

    Le pare-neige tubulaire PP115 est un système de rétention de neige à fixation directe sur la toiture, idéal pour les toitures à membrane neuves ou existantes, notamment en EPDM, TPO et PVC. Cet ensemble robuste comprend une large plaque de base en acier inoxydable de 15 x 20 cm, recouverte d'un solin avec une pièce de renfort fournie par le client et scellée pour une étanchéité parfaite. Conçu pour une installation directe sur la toiture ou les liteaux, ce système accepte des tubes de 25 mm de diamètre extérieur (configurations à 2, 3 ou 2 tubes de grande hauteur) et est compatible avec des drapeaux anti-glace (en option).

    Types de toitures

    • Membrane

    Matériaux disponibles

    • Aluminium avec plaque de base en acier inoxydable (AL) (SS)

    Finitions disponibles

    • Finition brute
    • Revêtement en poudre (en supplément) avec les couleurs extérieures RAL TIGER Drylac®

    Types de bâtiments applicables

    Installations automobiles, centres de congrès, palais de justice, cafétérias, bars-restaurants, restaurants familiaux, résidences étudiantes, centres de remise en forme, casernes de pompiers, gymnases, hôpitaux, hôtels, bibliothèques, usines, motels, cinémas, immeubles d'habitation, musées, bureaux, parkings, pénitenciers, salles de spectacles, commissariats de police, bureaux de poste, lieux de culte, commerces, écoles, universités, maisons individuelles, stades, mairies, transports, entrepôts, ateliers

      Pour plus d'informations, veuillez contacter Alpine SnowGuards à info@alpinesnowguards.com ou appeler le 888-766-4273.

      Spécifications techniques
      • Réference unique.PP115_Two_of_Three_Pipe_Snow_Guard
      • Famille de produitsSnow Guards
      • Groupe de produitsPipe-Style or Fence-Style Snow Guards
      • TypeObjet (objet simple)
      • Date de publication2022-02-10
      • Numéro d'édition1
      • Hauteur (pouces)5.12
      • Largeur (pouces)4
      • Profondeur (pouces)6
      En rapport
      • Matériel principalAluminium
      • Conçu enÉtats-Unis
      • Fabriqué enÉtats-Unis
      Classification
      • BIMobject CatégorieConstruction - Accessoires de toiture
      • Classification IFCObjet
      • Nom UNSPSCRoofing accessories
      • Code UNSPSC301516
      • Code Uniclass 2015Ss_25_16_05
      • Description de l'Uniclass 2015Avalanche and snow barrier systems
      • Code CSI MasterFormat 201407 72 53
      • Titre CSI MasterFormat 2014Snow Guards
      • Numéro OmniClass23-13 41 21
      • Titre OmniClassRoof Snow Guards