Publier vos produits
PP125 Pipe-Style Snow Guard
PP125 Pipe-Style Snow Guard
PP125 Pipe-Style Snow Guard
PP125 Pipe-Style Snow Guard
PP125 Pipe-Style Snow Guard

    PP125 Pipe-Style Snow Guard

    Traduit par Google,

    Le système de fixation de neige PP125, de type tubulaire, est un système polyvalent à installation directe sur la charpente, conçu pour les toitures en ardoise, ardoise synthétique, bardeaux composites et bardeaux de cèdre. Ce système utilise une plaque de base en acier inoxydable adaptée à chaque projet, remplaçant ainsi un bardeau et assurant une fixation solide du support à la charpente à l'aide d'au moins 4 fixations. Il accepte les tubes de 25 mm de diamètre extérieur (1 pouce) en configurations à 2, 3 ou grand trou et est entièrement compatible avec les drapeaux et écrans anti-glace (en option).

    Types de toitures

    • Ardoise naturelle et bardeau
    • Ardoise et schiste synthétiques
    • Bardeaux d'asphalte

    Matériaux disponibles

    • Aluminium avec plaque de base en acier inoxydable (AL) (SS)

    Finitions disponibles

    • Finition brute
    • Revêtement en poudre (en supplément) avec les couleurs extérieures RAL TIGER Drylac®

    Types de bâtiments applicables

    Installations automobiles, centres de congrès, palais de justice, cafétérias, bars-restaurants, restaurants familiaux, résidences étudiantes, centres de remise en forme, casernes de pompiers, gymnases, hôpitaux, hôtels, bibliothèques, usines, motels, cinémas, immeubles d'habitation, musées, bureaux, parkings, pénitenciers, salles de spectacles, commissariats de police, bureaux de poste, lieux de culte, commerces, écoles, universités, maisons individuelles, stades, mairies, transports, entrepôts, ateliers

      Pour plus d'informations, veuillez contacter Alpine SnowGuards à info@alpinesnowguards.com ou appeler le 888-766-4273.

      Spécifications techniques
      • Réference unique.PP125_Two_or_Three_Pipe_Snow_Guard
      • Famille de produitsSnow Guards
      • Groupe de produitsPipe-Style or Fence-Style Snow Guards
      • TypeObjet (objet simple)
      • Date de publication2022-02-10
      • Numéro d'édition1
      • Hauteur (pouces)5.12
      • Largeur (pouces)4
      • Profondeur (pouces)6
      En rapport
      • Matériel principalAluminium
      • Conçu enÉtats-Unis
      • Fabriqué enÉtats-Unis
      Classification
      • BIMobject CatégorieConstruction - Accessoires de toiture
      • Classification IFCObjet
      • Nom UNSPSCRoofing accessories
      • Code UNSPSC301516
      • Code Uniclass 2015Ss_25_16_05
      • Description de l'Uniclass 2015Avalanche and snow barrier systems
      • Code CSI MasterFormat 201407 72 53
      • Titre CSI MasterFormat 2014Snow Guards
      • Numéro OmniClass23-13 41 21
      • Titre OmniClassRoof Snow Guards