Publier vos produits
PP325 Two or Three Pipe Snow Guard
PP325 Two or Three Pipe Snow Guard
PP325 Two or Three Pipe Snow Guard
PP325 Two or Three Pipe Snow Guard

    PP325 Two or Three Pipe Snow Guard

    Traduit par Google,

    Le pare-neige tubulaire PP325 est un système spécialisé de fixation directe sur la charpente, conçu pour retenir efficacement la neige sur une grande variété de matériaux de toiture, notamment l'ardoise, l'ardoise synthétique, les bardeaux composites, les bardeaux de cèdre et les tuiles plates. Disponible en aluminium, laiton ou acier inoxydable, il accepte des tubes de 25 mm de diamètre extérieur (1 pouce) en configurations à 2, 3 ou grand diamètre. Ce système robuste s'installe solidement en remplaçant un bardeau ou une tuile et en se fixant directement sur la charpente à l'aide d'au moins quatre fixations.

    Types de toitures

    • Ardoise naturelle et bardeau
    • Ardoise et schiste synthétiques
    • Tuile
    • Bardeaux d'asphalte

    Matériaux disponibles

    • Aluminium avec plaque de base en acier inoxydable et accessoires en aluminium (AL) (SS)
    • Laiton avec plaque de base en acier inoxydable et accessoires en laiton (BR) (SS)
    • Laiton avec plaque de base en laiton et accessoires en laiton (BR)

    Finitions disponibles

    • Finition brute
    • Revêtement en poudre (en supplément) avec les couleurs extérieures RAL TIGER Drylac®

    Types de bâtiments applicables

    Installations automobiles, centres de congrès, palais de justice, cafétérias, bars-restaurants, restaurants familiaux, résidences étudiantes, centres de remise en forme, casernes de pompiers, gymnases, hôpitaux, hôtels, bibliothèques, usines, motels, cinémas, immeubles d'habitation, musées, bureaux, parkings, pénitenciers, salles de spectacles, commissariats de police, bureaux de poste, lieux de culte, commerces, écoles, universités, maisons individuelles, stades, mairies, transports, entrepôts, ateliers

    Pour plus d'informations, veuillez contacter Alpine SnowGuards à info@alpinesnowguards.com ou appeler le 888-766-4273.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.PP325_Two_or_Three_Pipe_Snow_Guard
    • Famille de produitsSnow Guards
    • Groupe de produitsPipe-Style or Fence-Style Snow Guards
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-02-10
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)8
    • Largeur (pouces)0.18
    • Profondeur (pouces)6
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireLaiton
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Accessoires de toiture
    • Classification IFCObjet
    • Nom UNSPSCRoofing accessories
    • Code UNSPSC301516
    • Code Uniclass 2015Ss_25_16_05
    • Description de l'Uniclass 2015Avalanche and snow barrier systems
    • Code CSI MasterFormat 201407 72 53
    • Titre CSI MasterFormat 2014Snow Guards
    • Numéro OmniClass23-13 41 21
    • Titre OmniClassRoof Snow Guards