Le système de protection contre la neige SSG-313H3AL-812BLK, de type tubulaire, est un système de fixation directe sur la charpente conçu pour la gestion de la neige des toitures en bardeaux d'asphalte, neuves ou existantes, notamment lorsqu'il est utilisé avec des panneaux solaires. Ce modèle spécifique utilise une bande de solin en aluminium noir mat de 20 x 30 cm (8 x 12 po) avec une bague EPDM intégrée pour assurer une étanchéité parfaite par compression une fois installée dans les chevrons. Le support en aluminium est disponible en configuration à trois tubes, accepte des tubes de 25 mm (1 po) de diamètre extérieur et est compatible avec les drapeaux et écrans anti-glace (en option).
Types de toitures
- panneaux solaires
- Bardeaux d'asphalte
Matériaux disponibles
- Aluminium (AL)
- Laiton (BR)
Finitions disponibles
- Finition brute
- Revêtement en poudre (en supplément) avec les couleurs extérieures RAL TIGER Drylac®
Pour plus d'informations, veuillez contacter Alpine SnowGuards à info@alpinesnowguards.com ou appeler le 888-766-4273.