Publier vos produits
WireLoop HD WR316 Snow Guard
WireLoop HD WR316 Snow Guard
WireLoop HD WR316 Snow Guard
WireLoop HD WR316 Snow Guard

    WireLoop HD WR316 Snow Guard

    Traduit par Google,

    Le pare-neige WR316-GAL, de type boucle, est un pare-neige minimaliste et durable, fabriqué en fil d'acier galvanisé électroplaqué de 20 kg (45 lb), idéal pour les toitures en ardoise et bardeaux synthétiques. Sa conception minimaliste, composée d'une boucle et d'un œillet unique, réduit considérablement son impact visuel sur la pente du toit tout en assurant une gestion efficace de la neige. La boucle est fixée mécaniquement directement à travers la charpente pour créer une étanchéité parfaite au niveau de la rainure du bardeau.

    Types de toitures

    • Ardoise naturelle et bardeau
    • Ardoise et schiste synthétiques

    Matériaux disponibles

    • Acier galvanisé (GAL)

    Finitions disponibles

    • Finition brute
    • Revêtement en poudre (en supplément) avec les couleurs extérieures RAL TIGER Drylac®

    Types de bâtiments applicables

    Installations automobiles, centres de congrès, palais de justice, cafétérias, bars-restaurants, restaurants familiaux, résidences étudiantes, centres de remise en forme, casernes de pompiers, gymnases, hôpitaux, hôtels, bibliothèques, usines, motels, cinémas, immeubles d'habitation, musées, bureaux, parkings, pénitenciers, salles de spectacles, commissariats de police, bureaux de poste, lieux de culte, commerces, écoles, universités, maisons individuelles, stades, mairies, transports, entrepôts, ateliers

    Pour plus d'informations, veuillez contacter Alpine SnowGuards à info@alpinesnowguards.com ou appeler le 888-766-4273.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.WireLoop_HD
    • Famille de produitsSnow Guards
    • Groupe de produitsPad-Style Snow Guards
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-02-10
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)2.37
    • Largeur (pouces)2.37
    • Profondeur (pouces)6.5
    En rapport
    • Matériel principalAcier galvanisé
    • Conçu enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Accessoires de toiture
    • Classification IFCObjet
    • Nom UNSPSCRoofing accessories
    • Code UNSPSC301516
    • Code Uniclass 2015Ss_25_16_05
    • Description de l'Uniclass 2015Avalanche and snow barrier systems
    • Code CSI MasterFormat 201407 72 53
    • Titre CSI MasterFormat 2014Snow Guards
    • Numéro OmniClass23-13 41 21
    • Titre OmniClassRoof Snow Guards