Publier vos produits
PD50 Pad-Style Snow Guard
PD50 Pad-Style Snow Guard
PD50 Pad-Style Snow Guard

    PD50 Pad-Style Snow Guard

    Traduit par Google,

    Le PD50 est un arrêt de neige à patin conçu avec une tête plus haute et profilée pour une gestion efficace de la neige sur les toitures en matériaux épais comme les tuiles de ciment ou les tuiles canal profondes. Sa sangle de 45,7 cm (18 po) permet une installation mécanique sécurisée directement sur la charpente des toitures neuves ou existantes en ardoise, tuiles et bardeaux. Disponible en cuivre ou en acier galvanisé.

    Types de toitures

    • Ardoise naturelle et bardeau
    • Bardeaux d'asphalte
    • Ardoise et schiste synthétiques
    • Tuile

    Matériaux disponibles

    • Cuivre (CU)
    • Acier galvanisé (GAL)

    Finitions disponibles

    • Revêtement en poudre (en supplément) avec les couleurs extérieures RAL TIGER Drylac®

    Types de bâtiments applicables

    Installations automobiles, centres de congrès, palais de justice, cafétérias, bars-restaurants, restaurants familiaux, résidences étudiantes, centres de remise en forme, casernes de pompiers, gymnases, hôpitaux, hôtels, bibliothèques, usines, motels, cinémas, immeubles d'habitation, musées, bureaux, parkings, pénitenciers, salles de spectacles, commissariats de police, bureaux de poste, lieux de culte, commerces, écoles, universités, maisons individuelles, stades, mairies, transports, entrepôts, ateliers

      Pour plus d'informations, veuillez contacter Alpine SnowGuards à info@alpinesnowguards.com ou appeler le 888-766-4273.

      Spécifications techniques
      • Réference unique.PD50_Pad_Style_Snow_Guard
      • Famille de produitsSnow Guards
      • Groupe de produitsPad-Style Snow Guards
      • TypeObjet (objet simple)
      • Date de publication2022-02-10
      • Numéro d'édition1
      • Hauteur (pouces)2.93
      • Largeur (pouces)1.25
      • Profondeur (pouces)17.75
      En rapport
      • Matériel principalCuivre
      • Matériel secondaireAluminium
      • Conçu enÉtats-Unis
      • Fabriqué enÉtats-Unis
      Classification
      • BIMobject CatégorieConstruction - Accessoires de toiture
      • Classification IFCObjet
      • Nom UNSPSCRoofing accessories
      • Code UNSPSC301516
      • Code Uniclass 2015Ss_25_16_05
      • Description de l'Uniclass 2015Avalanche and snow barrier systems
      • Code CSI MasterFormat 201407 72 53
      • Titre CSI MasterFormat 2014Snow Guards
      • Numéro OmniClass23-13 41 21
      • Titre OmniClassRoof Snow Guards