Publier vos produits
PD80 Pad-Style Snow Guard
PD80 Pad-Style Snow Guard

    PD80 Pad-Style Snow Guard

    Traduit par Google,

    Le PD80 est un pare-neige discret et résistant, conçu spécifiquement pour les panneaux de toiture métalliques ondulés ou nervurés, neufs ou existants. Sa conception unique en forme de selle assure une fixation directe sur le dessus de l'ondulation ou de la nervure, déplaçant le point de fixation au-dessus du canal d'évacuation des eaux afin de minimiser les risques d'infiltration. Disponible en aluminium ou en acier, avec revêtement en poudre dans n'importe quelle couleur RAL, le PD80 retient efficacement la neige et la glace tout en laissant l'eau de fonte s'écouler en toute sécurité.

    Types de toitures

    • Métal

    Matériaux disponibles

    • Aluminium (AL)
    • Acier 1010 ou 1020

    Finitions

    • Finition brute
    • Revêtement en poudre (en supplément) avec les couleurs extérieures RAL TIGER Drylac®

    Types de bâtiments applicables

    Installations automobiles, centres de congrès, palais de justice, cafétérias, bars-restaurants, restaurants familiaux, résidences étudiantes, centres de remise en forme, casernes de pompiers, gymnases, hôpitaux, hôtels, bibliothèques, usines, motels, cinémas, immeubles d'habitation, musées, bureaux, parkings, pénitenciers, salles de spectacles, commissariats de police, bureaux de poste, lieux de culte, commerces, écoles, universités, maisons individuelles, stades, mairies, transports, entrepôts, ateliers

      Pour plus d'informations, veuillez contacter Alpine SnowGuards à info@alpinesnowguards.com ou appeler le 888-766-4273.

      Spécifications techniques
      • Réference unique.PD80_Pad_Style_Snow_Guard
      • Famille de produitsSnow Guards
      • Groupe de produitsPad-Style Snow Guards
      • TypeObjet (objet simple)
      • Date de publication2022-02-10
      • Numéro d'édition1
      • Hauteur (pouces)2.18
      • Largeur (pouces)2.31
      • Profondeur (pouces)3
      En rapport
      • Matériel principalAcier
      • Matériel secondaireAluminium
      • Conçu enÉtats-Unis
      • Fabriqué enÉtats-Unis
      Classification
      • BIMobject CatégorieConstruction - Accessoires de toiture
      • Classification IFCObjet
      • Nom UNSPSCRoofing accessories
      • Code UNSPSC301516
      • Code Uniclass 2015Ss_25_16_05
      • Description de l'Uniclass 2015Avalanche and snow barrier systems
      • Code CSI MasterFormat 201407 72 53
      • Titre CSI MasterFormat 2014Snow Guards
      • Numéro OmniClass23-13 41 21
      • Titre OmniClassRoof Snow Guards