Publier vos produits
Ball Valves, EGO 2006
Altech
Archivé

Ball Valves, EGO 2006

This product is only available for the Swedish market. Altech Ball Valve EGO 2006. 2-piece ball valve made of acid-proof steel with PTFE seal. Female thread with full bore and lockable handle. For liquids, oils and gases.
Spécification
  • This product is only available for the Swedish market.
Spécifications techniques
  • Réference unique.Kulventiler_EGO2006
  • Famille de produitsBall valves
  • Groupe de produitsIndustrial
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-05-11
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enChine
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
  • Classification IFCSoupape
  • Nom UNSPSCBall valves
  • Code UNSPSC40141607
  • Code Uniclass 2015Pr_65_54_95_06
  • Description de l'Uniclass 2015Ball valves
  • Code CSI MasterFormat 201440 05 63
  • Titre CSI MasterFormat 2014Ball Valves
  • Numéro OmniClass23-27 31 15
  • Titre OmniClassBall Valves
  • Code CSI UniFormat IID20
  • Titre CSI UniFormat IIPLUMBING