Publier vos produits
Ball Bick cock valve, brass
Altech

Ball Bick cock valve, brass

4.0 sur 5 étoiles4.0(7 Avis)
Traduit par Google,
Ce produit est uniquement disponible pour le marché suédois. Robinet Altech Ball Bick en laiton nickelé avec poignée papillon en aluminium. Pour l'eau chaude et froide du robinet. Filetage mâle avec raccord de tuyau. Homologation de type RISE n° : SC0593-16.
Spécification
  • This product is only available for the Swedish market. Dimensions: G15 - G20 Pressure: PN16 Working temperature: 0-95 °C
Spécifications techniques
  • Réference unique.Tappventiler
  • Famille de produitsBall valves
  • Groupe de produitsTap water
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-08-01
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Matériel secondaireAluminium
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
  • Classification IFCSoupape
  • Nom UNSPSCBall valves
  • Code UNSPSC40141607
  • Code Uniclass 2015Pr_65_54_95_06
  • Description de l'Uniclass 2015Ball valves
  • Numéro OmniClass23-27 31 15
  • Titre OmniClassBall Valves
  • Code CSI UniFormat IID20
  • Titre CSI UniFormat IIPLUMBING