Publier vos produits
États-Unis
Français
Langue
Emplacement du projet
Publier vos produits
Inscription gratuite
S'identifier
alterna/products/36e4fab9-bcc7-4067-ad2a-dbe45ecbd1aa
Page d'accueil
Catégories
Sanitaires
Douches
Basic Shower cabin 80
Indisponible en États-Unis
Alterna
Suivre
Basic Shower cabin 80
4.8
(6 Avis)
Traduit par Google,
Voir l'original
Ce produit est uniquement disponible pour le marché suédois.
Télécharger
Spécification
Spécification
This product is only available for the Swedish market.
Spécifications techniques
Spécifications techniques
Réference unique.
Basicduschkabin_80
Famille de produits
Sanitet
Groupe de produits
Duschkabiner
Type
Objet (objet simple)
Date de publication
2022-02-24
Numéro d'édition
1
Hauteur (mm)
2050
Largeur (mm)
800
Profondeur (mm)
800
Liens
Liens
URL du produit
http://www.rskdatabasen.se/infodocs/PROD/PROD_212_7365823.pdf
Instructions d'installation
http://www.rskdatabasen.se/infodocs/MONT/MONT_212_7365824.pdf
Description technique
http://www.rskdatabasen.se/infodocs/RITN/RITN_212_7365824.pdf
En rapport
En rapport
Matériel principal
Verre
Matériel secondaire
Aluminium
Conçu en
Suède
Fabriqué en
Chine
Poids net (Kg)
93
Classification
Classification
BIMobject Catégorie
Sanitaires - Douches
Classification IFC
Élément d’Ameublement
Nom UNSPSC
Showers
Code UNSPSC
30181503
Code Uniclass 2015
Pr_40_20_06_79
Description de l'Uniclass 2015
Shower enclosures
Code CSI MasterFormat 2014
10 28 19
Titre CSI MasterFormat 2014
Tub and Shower Enclosures
Numéro OmniClass
23-31 17 17
Titre OmniClass
Shower Enclosures
Disponibilité de la région
L'Europe
Suède
Produits similaires
Alterna
Gabriella Vanity unit 120 with countertop washbasin
Télécharger
Alterna
Gabriella Vanity unit 60 and 90 with countertop washbasin
Télécharger
Freedom Showers by Accessibility Professionals
ADA Roll In Shower Stall, 63" x 34" - One-piece - Title 24 - APC6334BF1P
Télécharger
Freedom Showers by Accessibility Professionals
Roll-in Shower Stall, 60" x 37", CENTER drain - Freedom INSPIRE Series
Télécharger
Freedom Showers by Accessibility Professionals
38" x 38" ADA Transfer Shower, LEFT Receiver flange - APC3838BF1PRF-L
Télécharger
FontanaShowers
Bravat Contemporary Chrome Rounded Wall Shower Head
4.4
(
18
)
Télécharger