Publier vos produits
Shower walls Capo showcase
Shower walls Capo showcase
Shower walls Capo showcase
Shower walls Capo showcase
Shower walls Capo showcase
Shower walls Capo showcase
Shower walls Capo showcase
Shower walls Capo showcase
Shower walls Capo showcase
Shower walls Capo showcase
    Alterna

    Shower walls Capo showcase

    Traduit par Google,
    Ce produit est uniquement disponible pour le marché suédois. Alterna Capo est la paroi de douche sans poignées ni profilés. Les charnières élégantes peuvent être variées en plusieurs couleurs différentes. Les portes peuvent également être ouvertes vers l'intérieur pour gagner de la place. Choisissez parmi des solutions d'angle et des portes de niche emballées individuellement. Verre clair Ferrures en 5 coloris : chrome, noir, blanc, bronze brossé et cuivre antique 80 et 90 cm Verre trempé sécurit 6 mm Hauteur : 1 950 mm Portes réversibles
    Spécification
    • This product is only available for the Swedish market.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Capoduschvaggar_sc2
    • Famille de produitsSanitet
    • Groupe de produitsDuschväggar
    • TypeVitrine (modèle)
    • Date de publication2017-12-07
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalVerre
    • Matériel secondaireAcier
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enChine
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Nom UNSPSCShowers
    • Code UNSPSC30181503
    • Code Uniclass 2015SL_35_80_80
    • Description de l'Uniclass 2015Showers
    • Code CSI MasterFormat 201410 28 19.16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Shower Doors
    • Numéro OmniClass23-31 17 17
    • Titre OmniClassShower Enclosures

    Disponibilité de la région

    L'Europe
    Suède