Publier vos produits
PictoShowerwall straight corner90x100
PictoShowerwall straight corner90x100
PictoShowerwall straight corner90x100
PictoShowerwall straight corner90x100
PictoShowerwall straight corner90x100
PictoShowerwall straight corner90x100
PictoShowerwall straight corner90x100
    Alterna

    PictoShowerwall straight corner90x100

    Traduit par Google,
    Ce produit est uniquement disponible pour le marché suédois.
    Spécification
    • This product is only available for the Swedish market.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Pictoduschvaggar_raka_duschhorn_90x100
    • Famille de produitsSanitet
    • Groupe de produitsDuschväggar
    • TypeAssemblage (objets multiples)
    • Date de publication2016-01-16
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalVerre
    • Matériel secondaireAluminium
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enChine
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Nom UNSPSCShowers
    • Code UNSPSC30181503
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
    • Description de l'Uniclass 2015Shower enclosures
    • Code CSI MasterFormat 201410 28 19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Tub and Shower Enclosures
    • Numéro OmniClass23-31 17 17
    • Titre OmniClassShower Enclosures

    Disponibilité de la région

    L'Europe
    Suède