Publier vos produits
Fixtures for WC and basin showcase
Fixtures for WC and basin showcase
Fixtures for WC and basin showcase
    Alterna

    Fixtures for WC and basin showcase

    Traduit par Google,
    Ce produit est uniquement disponible pour le marché suédois. Les luminaires Alterna sont disponibles dans les variables suivantes : WC et bidet Alterna pour WC suspendu avec réservoir ou bidet. Modèle universel adapté aux WC avec boulon central 230 et 180 mm. Le luminaire a différentes hauteurs de boulons, ce qui permet plusieurs hauteurs de siège, en fonction du WC à installer. Fixations de lavabo Alterna pour lavabo à boulon et à étrier. Modèle universel qui s'adapte à la plupart des lavabos standards du marché. Disponible en modèle fixe et réglable. Mesures c/c pour le lavabo : Distance entre les boulons, c/c : 150/200/280/352 mm (150 mm doivent être complétés par des écrous, les autres distances entre les boulons ont des écrous préparés dans la plaque) Trou de la console, distance c/c de fixation : 375/425/510 mm
    Spécification
    • This product is only available for the Swedish market.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.WC_tvattstallsfixturer_sc2
    • Famille de produitsSanitet
    • Groupe de produitsWC-fixturer
    • TypeVitrine (modèle)
    • Date de publication2017-12-07
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Nom UNSPSCSinks
    • Code UNSPSC30181504
    • Code CSI MasterFormat 201422 42 16.16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Commercial Sinks
    • Numéro OmniClass23-31 13 00
    • Titre OmniClassSinks

    Disponibilité de la région

    L'Europe
    Suède