Publier vos produits
Picto Shower cabin
Picto Shower cabin
    Alterna

    Picto Shower cabin

    5.0 sur 5 étoiles5.0(5 Avis)
    Traduit par Google,
    Ce produit est uniquement disponible pour le marché suédois. Cabine de douche Alterna Picto avec portes coulissantes. Disponible en 4 tailles. Choisissez entre 70x90, 90x70, 80x80 ou 90x90 cm. Panneaux arrière en verre blanc de 5 mm. Portes et panneaux latéraux en verre clair de 5 mm. Panneau fonctionnel blanc avec set de douche, étagère à savon et trou de 160 cc pour robinet. Receveur de douche en acrylique avec pieds réglables et façade amovible. Valve de fond incluse.
    Spécification
    • This product is only available for the Swedish market.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Pictoduschkabin
    • Famille de produitsSanitet
    • Groupe de produitsDuschkabiner
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-09-08
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalVerre
    • Matériel secondaireAluminium
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enChine
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Nom UNSPSCShowers
    • Code UNSPSC30181503
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
    • Description de l'Uniclass 2015Shower enclosures
    • Code CSI MasterFormat 201410 28 19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Tub and Shower Enclosures
    • Numéro OmniClass23-31 17 17
    • Titre OmniClassShower Enclosures