Publier vos produits
Curtain rail RM09 in C
Curtain rail RM09 in C

    Curtain rail RM09 in C

    Traduit par Google,
    Rail extrêmement résistant pour rideaux très lourds jusqu'à 30 kg par mètre linéaire. Conçu dans le meilleur aluminium et laqué en blanc, les possibilités qu'offre ce rail sont imbattables. L'un des détails qui distingue ce rail sur le marché est l'utilisation de patins équipés de roulements résistants, avec un mécanisme qui empêche le frottement et permet un glissement silencieux, ainsi que des anneaux métalliques qui augmentent sa dureté et sa résistance. Ce rail peut être arqué et courbé en angle. Dans le cas où il y a 2 Courbes ou plus en forme d'Arc, avec des rayons identiques ou différents sur le même rail, ce rail sera servi à l'aide d'épissures pour assurer le bon coulissement des glissières dans la zone où les arcs se rejoignent.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.rm09-en-c
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-02-20
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Stores