Publier vos produits
Amarr® 2502/2512/2522 Medium-Duty Steel Garage Door
Amarr® 2502/2512/2522 Medium-Duty Steel Garage Door
    Amarr

    Amarr® 2502/2512/2522 Medium-Duty Steel Garage Door

    4.6 sur 5 étoiles4.6(21 Avis)
    Traduit par Google,

    L'Amarr 2502/2512/2522 allie robustesse et polyvalence pour les projets sensibles au budget. Le 24-ga nominal nervuré profond. les sections en acier peuvent être modifiées en usine ou sur place avec une isolation en polystyrène sans CFC avec un support en nylon.

    ÉLÉVATEUR VERTICAL À INSTALLATION RAPIDE

    Le temps, c'est de l'argent! Conçu pour les entrepôts commerciaux Amarr et les portes de quai ; économise environ 20 minutes de temps d'installation.

    FLEXIBILITÉ DU PRODUIT

    L'Amarr 2502/2512/2522 est disponible non isolé ou isolé avec un support en vinyle pour s'adapter à la plupart des exigences du projet

    Spécification
    • Amarr 2502Amarr 2512Amarr 2522
      R-ValueN/A7.07.0
      Steel ThicknessNominal 24 gaNominal 24 gaNominal 24 ga/25 ga
      Panel DesignDeep RibbedDeep RibbedDeep Ribbed
      Steel EmbossmentSmoothSmoothSmooth
      Construction LayersOneTwoThree
      Max Std Width20'2"20'2"20'2"
      Max Std Height14'1"14'1"14'1"
      Door Thickness2" (5.1cm)2" (5.1cm)2" (5.1cm)
      U-ValueN/A0.1430.143

      garage door garage doors garage kapi warehouse residential entry frame

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Amarr-2502_2512_2522-Medium-Duty-Steel-Garage-Door
    • Famille de produitsDoors
    • Groupe de produitsSteel Sectional - Ribbed Panel Garage Door
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-11-15
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes de garage
    • Classification IFCPorte
    • Nom UNSPSCMetal doors
    • Code UNSPSC30171505
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_24_75
    • Description de l'Uniclass 2015Sectional overhead doorsets
    • Code CSI MasterFormat 201408 36 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Sectional Doors
    • Numéro OmniClass23-17 11 13 25 13
    • Titre OmniClassSectional Overhead Metal Doors
    • Code CSI UniFormat IIB2030
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Doors