Publier vos produits
Amarr® 3582 Aluminum Multiview Garage Door
Amarr® 3582 Aluminum Multiview Garage Door
    Amarr

    Amarr® 3582 Aluminum Multiview Garage Door

    3.9 sur 5 étoiles3.9(27 Avis)
    Traduit par Google,

    Les portes Amarr 3582 en aluminium MultiView font une déclaration de conception unique avec la plus large pièce de verre que les spécifications, la sécurité et les normes de fiabilité permettent. Construites avec des rails et des montants en aluminium extrudé de 2 po d'épaisseur, ces portes sont conçues pour durer.

    VISIBILITÉ MAXIMALE

    Pas de verticale sur porte de 8' avec vitrage simple. Le système ClearView Strut ne limite pas la zone de visualisation tout en ajoutant résistance et durabilité.

    OPTIONS DE COULEURS ILLIMITÉES

    Choisissez parmi 6 anodisations, 21 revêtements en poudre, 26 PVDF (Kynar®) et un nombre illimité de finitions RAL et de couleurs personnalisées. Trouvez la couleur qui complète le mieux votre conception architecturale.

    Spécification
    • Amarr 3582
      R-Valuen/a
      Steel Thicknessn/a
      Panel DesignStile & Rail
      Steel Embossmentn/a
      Construction LayersOne
      Max Std Width20’2”
      Max Std Height20’1”
      Door Thickness2” (5.1cm)
      U-Valuen/a

      garage door garage doors garage kapi warehouse residential entry frame

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Amarr-3582-Aluminum-Multiview-Garage-Door
    • Famille de produitsDoors
    • Groupe de produitsAluminum Sectional - Aluminum MultiView Garage Door
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-11-15
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes de garage
    • Classification IFCPorte
    • Nom UNSPSCMetal doors
    • Code UNSPSC30171505
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_24_75
    • Description de l'Uniclass 2015Sectional overhead doorsets
    • Code CSI MasterFormat 201408 36 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Sectional Doors
    • Numéro OmniClass23-17 11 13 25 13
    • Titre OmniClassSectional Overhead Metal Doors
    • Code CSI UniFormat IIB2030
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Doors