Publier vos produits
Amarr® 3552 Aluminum Garage Door
Amarr

Amarr® 3552 Aluminum Garage Door

4.1 sur 5 étoiles4.1(8 Avis)
Traduit par Google,

La porte en aluminium Amarr 3552 crée un style épuré parfait pour les salles d'exposition et les centres de réparation automobiles, les stations-service, les lave-autos, les casernes de pompiers, les restaurants et les complexes sportifs. Ces portes peuvent être montées fixes ou fonctionnelles comme une alternative élégante pour les situations en plein air.

VISIBILITÉ MAXIMALE

Le système de contrefiche en aluminium ClearView ne limite pas la zone de visualisation tout en ajoutant de la résistance et de la durabilité.

RESPECTUEUX DE LA NATURE

L'Amarr 3552 offre un maximum de lumière naturelle et de visibilité pour aider à réduire les besoins en éclairage électrique tout en améliorant la qualité de l'environnement intérieur.

Spécification
  • Amarr 3552
    R-ValueN/A
    Steel ThicknessN/A
    Panel DesignStile & Rail
    Steel EmbossmentN/A
    Construction LayersOne
    Max Std Width24'2"
    Max Std Height20'1"
    Door Thickness2" (5.1cm)
    U-ValueN/A

    garage door garage doors garage kapi warehouse residential entry frame

Spécifications techniques
  • Réference unique.Amarr-3552-Aluminum-Garage-Door
  • Famille de produitsDoors
  • Groupe de produitsAluminum Sectional - Aluminum Full View Garage Door
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-11-15
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Portes de garage
  • Classification IFCPorte
  • Nom UNSPSCMetal doors
  • Code UNSPSC30171505
  • Code Uniclass 2015Pr_30_59_24_75
  • Description de l'Uniclass 2015Sectional overhead doorsets
  • Code CSI MasterFormat 201408 36 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Sectional Doors
  • Numéro OmniClass23-17 11 13 25 13
  • Titre OmniClassSectional Overhead Metal Doors
  • Code CSI UniFormat IIB2030
  • Titre CSI UniFormat IIExterior Doors

Disponibilité de la région

Amérique du Nord