Publier vos produits
Amarr® 2747 Heavy-Duty Steel Garage Door
Amarr® 2747 Heavy-Duty Steel Garage Door
    Amarr

    Amarr® 2747 Heavy-Duty Steel Garage Door

    4.4 sur 5 étoiles4.4(8 Avis)
    Traduit par Google,

    La section de remplacement idéale. Le profil de section de 1-5/8" avec une conception de rainure extérieure et intérieure similaire est compatible avec de nombreuses sections concurrentes. Parce que les poids des sections sont comparables aux sections concurrentes, aucun changement de ressort n'est nécessaire. Isolation en polyuréthane expansé sur place à haut rendement énergétique avec une valeur R de 15,1.

    CONCEPTION DU PROFIL SHIPLAP

    Réparez n'importe quelle porte à feuillure de 1-5/8" avec la section polyvalente en polyuréthane à haute valeur R Amarr 2747.

    RESPECTUEUX DE LA NATURE

    La mousse de polyuréthane d'Amarr est exempte de chlorofluorocarbures appauvrissant la couche d'ozone (CFC) tout en offrant une isolation maximale pour aider à réduire l'impact environnemental négatif de la consommation d'énergie de chauffage et de refroidissement.

    Spécification
    • Amarr 2747
      R-Value15.1
      Steel Thickness27 ga
      Panel DesignWide Groove
      Steel EmbossmentStucco
      Construction LayersThree
      Max Std Width24'2"
      Max Std Height26'1"
      Door Thickness1-5/8" (4.1cm)
      U-Value0.066

      garage door garage doors garage kapi warehouse residential entry frame

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Amarr-2747-Heavy-Duty-Steel-Garage-Door
    • Famille de produitsDoors
    • Groupe de produitsSteel Sectional - Polyurethane Insulated Garage Door
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-11-15
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes de garage
    • Classification IFCPorte
    • Nom UNSPSCMetal doors
    • Code UNSPSC30171505
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_24_75
    • Description de l'Uniclass 2015Sectional overhead doorsets
    • Code CSI MasterFormat 201408 36 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Sectional Doors
    • Numéro OmniClass23-17 11 13 25 13
    • Titre OmniClassSectional Overhead Metal Doors
    • Code CSI UniFormat IIB2030
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Doors