Publier vos produits
Amarr® 2743 Super-Duty Steel Garage Door
Amarr® 2743 Super-Duty Steel Garage Door
    Amarr

    Amarr® 2743 Super-Duty Steel Garage Door

    Traduit par Google,

    Cette porte à valeur R élevée haut de gamme Super-Duty est fabriquée à partir d'acier extérieur de calibre 27 et d'un isolant en mousse de polyuréthane sur place avec une valeur R écoénergétique supérieure de 28,0.

    VALEUR R MAXIMALE

    Notre isolation en polyuréthane offre les meilleures valeurs R par pouce par rapport aux autres types courants d'isolation de porte sectionnelle.

    ÉLÉVATEUR VERTICAL À INSTALLATION RAPIDE

    Le temps, c'est de l'argent! Conçu pour les entrepôts commerciaux Amarr et les portes de quai ; économise environ 20 minutes de temps d'installation.

    Spécification
    • Amarr 2743
      R-Value28.0
      Steel Thickness27 ga
      Panel DesignPencil Groove
      Steel EmbossmentStucco
      Construction LayersThree
      Max Std Width†32'2"
      Max Std Height†26'1"
      Door Thickness3" (7.6cm)
      U-Value0.036

      garage door garage doors garage kapi warehouse residential entry frame

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Amarr-2743-Super-Duty-Steel-Garage-Door
    • Famille de produitsDoors
    • Groupe de produitsSteel Sectional - Polyurethane Insulated Garage Door
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-11-15
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes de garage
    • Classification IFCPorte
    • Nom UNSPSCMetal doors
    • Code UNSPSC30171505
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_24_75
    • Description de l'Uniclass 2015Sectional overhead doorsets
    • Code CSI MasterFormat 201408 36 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Sectional Doors
    • Numéro OmniClass23-17 11 13 25 13
    • Titre OmniClassSectional Overhead Metal Doors
    • Code CSI UniFormat IIB2030
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Doors