Publier vos produits
Amarr 2442 Heavy Duty Steel Garage Door
Amarr

Amarr 2442 Heavy Duty Steel Garage Door

Traduit par Google,

Nouvelle porte commerciale triple couche en acier de calibre 24 utilisant une isolation en mousse de polyuréthane sur place créant un panneau monolithique solide et éconergétique. Notre meilleur facteur U isolant de 0,19 pour une porte basculante commerciale isolée en polyuréthane à triple couche de 2 po.

  • Panneau extérieur en acier robuste de 2 po de calibre 24
  • Haute efficacité énergétique
  • Porte commerciale isolée la plus vendue
  • Conception de panneau affleurant pour un look moderne
Spécification
  • Steel Thickness: 24ga

    Panel Design: Flush

    Exterior Texture: Stucco

    Limited Warranty: 10 Year

    U-Factor: 0.19

    R-Value: 19.4

    Max Std Width: 32'2"

    Max Std Height: 26'1"

Spécifications techniques
  • Réference unique.amarr-2442-heavy-duty-steel-garage-door
  • Famille de produitsDoors
  • Groupe de produitsSteel Sectional - Polyurethane Insulated Garage Door
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2023-07-12
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondairePolyuréthane
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Portes industrielles
  • Classification IFCPorte