Publier vos produits
Porte-fenêtre PVC 1 vantail A70 pose en neuf avec option coffre volet
Porte-fenêtre PVC 1 vantail A70 pose en neuf avec option coffre volet
Porte-fenêtre PVC 1 vantail A70 pose en neuf avec option coffre volet
Porte-fenêtre PVC 1 vantail A70 pose en neuf avec option coffre volet
Porte-fenêtre PVC 1 vantail A70 pose en neuf avec option coffre volet
Porte-fenêtre PVC 1 vantail A70 pose en neuf avec option coffre volet
Porte-fenêtre PVC 1 vantail A70 pose en neuf avec option coffre volet
Porte-fenêtre PVC 1 vantail A70 pose en neuf avec option coffre volet
    AMCC

    Porte-fenêtre PVC 1 vantail A70 pose en neuf avec option coffre volet

    Porte-fenêtre 1 vantail A70 pose en neuf avec option coffre volet

    Innovantes et techniques, les fenêtres A70 Elégance répondent aux normes les plus stricts en vigueur. Elles attestent des performances de durabilité, de qualité, d’isolations thermique et acoustique.

    La gamme A70 Elégance est disponible en Blanc (Ral 9010), Beige (Ral 1015) et gris (Ral 7035) teintée dans la masse ainsi qu'en finition DEKOLINE, plaxage  à chaud, en Chêne doré ou liege, noyer, gris anthracite ou acajou en 1 face extérieure (base blanche) ou deux faces.

    Avec une variante de gamme qui propose le meilleur rapport qualité / prix. Conçue pour répondre à toutes vos attentes en matière de confort et d’économie, la fenêtre A70 Classique s’adapte à tous les types de pose, en rénovation comme neuf.

    La gamme A70 Classic est disponible en Blanc (Ral 9010), Beige (Ral 1015)et gris (Ral 7035) teintée dans la masse.

    Options Volets:

    Le bloc-baie CX est un ensemble « volet + fenêtre » particulièrement adapté pour les constructions neuves. Les dernières innovations apportées lui confèrent des performances thermiques, phoniques et de perméabilité à l’air exceptionnelles, conformes aux exigences de la RT 2012 et aux bâtiments basse consommation.

    Le coffre LX : s’adapte aux principaux demi-linteau du marché, même de grandes dimensions. Cette solution a été développée pour les habitats d’aujourd’hui. Une fois posé, le volet est complètement invisible de l’intérieur comme de l’extérieur. Le volet est déjà prémonté sur le châssis de la fenêtre et les finitions intégrées permettent une pose facile. Le bloc LX est adapté aux exigences de la RT 2012 et aux bâtiments basse consommation. Ses performances thermiques sont assurées pour un isolant intérieur en polystyrène et des embouts de finition étanches.

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Vente chantier en fourniture et pose chez Norba Menuiserie

    Spécification
    • Performances de la gamme A70 Elégance:
      Uw : 1,3 W/m2.K (vitrage UG=1,1 W/m2.K avec intercalaire à bord chaud)
      Affaiblissement acoustique RW : 35 à 45 dB
      AEV : A*4-E*7A-V*A2 (ou V*A3 en option selon dimensions)
      Facteur solaire : 0,42
      Transmission lumineuse : 55%

      Performances de la gamme A70 Classic:
      Uw : 1,4 W/m2.K (vitrage UG=1,1 W/m2.K avec intercalaire aluminium)
      Affaiblissement acoustique RW : 35 à 45 dB
      AEV : A*4-E*7A-V*A2 
      Facteur solaire : 0,42
      Transmission lumineuse : 55%

      Options Volets:

      Performance du coffre CX Soprofen :
      Uc : jusqu’à 0,67+0,01/Lc (pour coffre avec isolation renforcée posé dans une isolation de 160 mm)
      Classe 4 en moteur,treuil et sangle
      En option Classe 5: treuil et moteur

      Performance du coffre LX Soprofen:
      Uc : jusqu’à 1,29 W/m2.K (pour coffre Lx d’1m40 posé dans une isolation de 160 mm)
      Up : jusqu’à 0,38 W/m2.K

    Spécifications techniques
    • Réference unique.A70_PF1PN
    • Famille de produitsA70
    • Groupe de produitsNeuf
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-11-20
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPVC
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes battantes
    • Classification IFCPorte
    • Nom UNSPSCDoors
    • Code UNSPSC301715
    • Code Uniclass 2015EF_25_30
    • Description de l'Uniclass 2015Doors and windows
    • Code CSI MasterFormat 201408 10 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Doors and Frames
    • Numéro OmniClass23-17 11 00
    • Titre OmniClassDoors
    • Code CSI UniFormat IIB2030
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Doors